Efficiënte en overzichtelijke montagewerkplekken
De nieuwe draadrem clipx Wire brake van Phoenix Contact maakt een efficiënte adervoorbereiding en aansluiting mogelijk. Deze is speciaal ontwikkeld om de kabelorganisatie te optimaliseren en handmatige werkplekken overzichtelijker te maken.
De clipx Wire brake is bedoeld voor het structureren van aders in het doorsnedebereik van 0,5 tot 6 mm². Hantering van en organisatie tijdens de adervoorbereiding en aansluiting worden aanzienlijk vereenvoudigd. De draadrem kan op een NS 35-montagerail worden bevestigd of worden vastgeschroefd op een montageplaat met een externe zeskantbout (sleutelwijdte 8). Daardoor biedt deze een flexibele maar stabiele bevestiging.
De aders worden door de draadrem geleid en kunnen niet terugglijden door de lamellen. De markering van de clipx Wire brake is met het UCT-TM 6- of UC-TM 6-markeringsmateriaal mogelijk. Dit maakt de parallelle verwerking van verschillende aderdoorsneden transparanter en voorkomt verwarring met soortgelijke doorsneden. De gestructureerde opstelling en positionering verkorten de doorlooptijden, omdat de zoek- en toegangstijden in de productie aanzienlijk worden verkort.