Unmanaged Switches voor de gebouwenautomatisering

21-03-2024
REG-Switches voor de gebouwenautomatisering

Op de Light + Building-beurs in Frankfurt presenteerde Phoenix Contact dit jaar voor het eerst haar nieuwe serie Unmanaged REG-Switches voor de gebouwenautomatisering. Door hun REG-formaat zijn de componenten speciaal ontworpen voor gebruik in verdelers voor gebouwinstallaties.

In moderne gebouwen worden steeds meer verschillende communicatieapparaten in een gemeenschappelijk Ethernet-netwerk geïntegreerd. Dit vereenvoudigt de bekabeling aanzienlijk. In plaats van verschillende kabels, zoals teflon- en coaxkabels of specifieke besturingskabels, wordt er slechts één Ethernet-kabel gelegd. De nieuwe Unmanaged REG-Switches van Phoenix Contact zijn beschikbaar voor de integratie van het centrale knooppunt in de gebouwentechniek. De apparaten maken de installatie van de Unmanaged Switches voor de gebouwentechniek direct in de onderverdeler van het gebouw mogelijk. Naast de standaardvariant met acht standaard GBit-compatibele Ethernet-poorten (FL Switch 1108 REG) biedt Phoenix Contact ook een variant met vier standaardpoorten en vier PoE-poorten, die de aansluitapparaten tegelijkertijd ook van stroom voorzien (FL Switch1104-4POE REG). Moderne deurintercoms, camera's of lampen met PoE-voeding worden centraal gevoed en direct in het gebouwnetwerk geïntegreerd.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications