Nieuws Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Toegang op afstand via tablet

mGuard Secure Cloud met nieuwe versie 3.1

De mGuard Secure Cloud van Phoenix Contact maakt veilige toegang op afstand tot machines en systemen wereldwijd mogelijk. De nieuwe versie 3.1 is nu beschikbaar.

LoRaWAN-sensor voor het meten van bodemvocht

Milieubewaking als basis voor vraaggerichte irrigatie

De juiste omgang met water als hulpbron is altijd belangrijk geweest, en is vooral belangrijk in tijden van klimaatverandering. Uitgebreide milieubewaking is de eerste stap om extremen zoals overstromingen of droogte beter beheersbaar te maken. In de stedelijke omgeving wordt bodemvocht bijvoorbeeld gemeten in groene ruimten. Hierdoor kan vraaggerichte irrigatie worden gerealiseerd.

IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

Nieuwe IO-Link-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht

Phoenix Contact voegt nieuwe IO-Link-koppelmodulen toe aan zijn portfolio voor contactloze energie- en dataoverdracht. Het innovatieve product maakt contactloze data-uitwisseling mogelijk tussen IO-Link-devices in bestaande automatiseringssystemen en biedt talloze voordelen voor gebruikers.

Cellulink-productfamilie

Nieuwe industriële outdoor-draadloze routers

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma voor communicatie op afstand uit met industriële outdoor-draadloze routers. De Cellulink-productfamilie verbindt wereldwijd netwerkcompatibele apparaten met het mobiele netwerk en is gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2.

Twee nieuwe WLAN-modulen voor de 6 GHz-band

Nieuwe WLAN-modulen voor de 6 GHz-band verbeteren de industriële automatisering

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma van industriële WLAN-Client-modulen uit met Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) -varianten voor de nieuwe 6 GHz-frequentieband. Dit biedt 24 nieuwe vrije transmissiekanalen waarin de volledige prestaties van de nieuwe IEEE 802.11ax functies kunnen worden gebruikt met de Wi-Fi 6E-modulen.

FL SWITCH 5900

Nieuwe 19 inch-Managed Switches voor rackmontage in de industrie

Phoenix Contact presenteert op de Hannover Messe 2025 een nieuw productenprogramma van Managed Switches in 19 inch-formaat. Met maximaal vier 10 Gigabit-poorten bieden de switches uit de FL Switch 5900-serie hoge dataprestaties, uitgebreide veiligheidsfuncties en moderne TSN-mechanismen.

TERMITRAB complete APL-overspanningsbeveiligingsmodule op DIN-rail

Nieuwe overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen

De nieuwe overspanningsbeveiliging voor SPE- en APL-toepassingen uit de TERMITRAB complete-productfamilie van Phoenix Contact voldoet aan internationale normen en biedt een omvangrijke beveiliging voor explosiegevaarlijke omgevingen in de procesautomatisering.

WLAN-1000-serie met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Krachtige WLAN-modulen met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) voor de industriële automatisering

Phoenix Contact breidt zijn industriële netwerkprogramma uit met modulen voor WLAN-clients conform de technologiestandaard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). De nieuwe modulen in de WLAN-1000-serie ondersteunen bruto WLAN-datasnelheden tot 2402 Mbit/s bij een bandbreedte van 160 MHz.

REG-Switches voor de gebouwenautomatisering

Unmanaged Switches voor de gebouwenautomatisering

Op de Light + Building-beurs in Frankfurt presenteerde Phoenix Contact dit jaar voor het eerst haar nieuwe serie Unmanaged REG-Switches voor de gebouwenautomatisering. Door hun REG-formaat zijn de componenten speciaal ontworpen voor gebruik in verdelers voor gebouwinstallaties.

LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing

LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing voor straatverlichting

Het nieuwe LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing voor straatverlichting van Phoenix Contact maakt een lager energieverbruik, een langere levensduur en minder onderhoud van de armaturen mogelijk.

Productfamilie van Ethernet-mediumconverters

Nieuwe generatie Ethernet-mediumconverters

Phoenix Contact lanceert drie nieuwe families mediumconverters, elk ontworpen voor specifieke industriële omgevingen en uitdagingen.