Stripautomaat voor efficiënte adervoorbereiding
Met de nieuwe E.Fox S 10-stripautomaat van Phoenix Contact worden aders eenvoudig en efficiënt gestript met constant hoogwaardige resultaten. De speciale V-messen dekken een doorsnedebereik van 0,08 tot 10 mm². Met het optioneel verkrijgbare platte mes verwerkt hij platte bandkabels tot en met een breedte van 7,6 mm.
De nieuwe stripautomaat wordt bediend via een intuïtief 5"-touchdisplay. De hellende stand vergemakkelijkt de leesbaarheid en bediening van het apparaat, zowel bij zittend als bij staand werk. De gebruikersinterface is overzichtelijk en intuïtief dankzij het gebruik van symbolen en de visualisatie van de stripparameters. De korte cyclustijd van 0,3 s en het afstellen van de parameters door elektrische aandrijvingen zorgen voor snelle stripprocessen die nauwkeurig kunnen worden herhaald. Terugkerende stripparameters kunnen worden opgeslagen in de vorm van maximaal honderd favorieten. Deze kunnen optioneel worden gekoppeld met een barcode en worden opgeroepen met een handscanner. Het open invoeggebied is verlicht, zodat aders snel en nauwkeurig zowel van voren als van bovenaf kunnen worden geplaatst. Door de stripautomaat in het clipx WIRE assist-werknemersassistentiesysteem te integreren, kan de efficiëntie verder worden verhoogd, terwijl fouten worden verminderd dankzij het softwareondersteunde proces. De automaat wordt via de Ethernet-interface bestuurd door de software van het clipx WIRE assist-werknemersassistentiesysteem en de stripparameters, zoals doorsnede, striplengte en verwijderlengte, worden direct van het project naar de E.Fox S 10 gestuurd.