Nieuwe besturingsfamilie voor gebouw- en ruimteautomatisering

20-02-2025
Catan C1 EN-toepassing

In de gebouw- en ruimteautomatisering worden vaak compacte installatieverdelers gebruikt die weinig ruimte bieden voor de te installeren hardware. Phoenix Contact heeft daarom zijn productportfolio uitgebreid met op DIN-rail gemonteerde apparaten. Naast de beproefde en geteste gebouwenbesturing ILC 2050 BI is nu ook de nieuwe controller Catan C1 EN beschikbaar.

De compacte besturing met een bouwbreedte van slechts zes TE wordt gekenmerkt door een flexibele mix van 14 individueel configureerbare in- en uitgangen, wat resulteert in verdere ruimte- en kostenbesparingen. De acht universele ingangen zijn geschikt voor onder andere temperatuursensoren, 0V- ... 10V-interfaces of als tellers. De twee universele en vier digitale kanalen kunnen afwisselend als uitgangen of ingangen worden ingesteld. De Catan C1 EN, die is uitgerust met een Managed Ethernet Switch, bevat drie Ethernet-, twee seriële RS-485- en twee USB-C-interfaces voor het aansluiten van een bedieningspaneel en USB-randapparatuur. Het is ook de eerste Niagara-controller met een KNX-TP-interface aan boord. Het plug-in bedieningspaneel ondersteunt lokale inbedrijfstelling, bediening en onderhoud. Er zijn ook twee SPE-interfaces voor de verschillende Catan-uitbreidingsmodules. Emalytics en het Niagara Framework bieden een krachtige programmeeromgeving en visualisatiegereedschap dat ook wordt gebruikt door het gevestigde ILC 2050 BI. Met deze apparatuur kunnen protocollen zoals BACnet, KNX of Modbus worden geïntegreerd en kan de controller eenvoudig worden geïntegreerd in een cloudomgeving.

De Catan C1 EN draagt bij aan een vermindering van de energiebehoefte van gebouwen, een belangrijke bouwsteen op weg naar een All Electric Society waarin regeneratief opgewekte energie wereldwijd in voldoende hoeveelheden en volledig economisch beschikbaar is als primaire energievorm.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications