Gebouwenbesturingen ILC en Catan

Gebouwenbesturingen

Vertrouw op gebouwenbesturingen met het Niagara Framework®: ons portfolio van besturingen en I/O-modules biedt u maximale flexibiliteit. Ideaal voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde toepassingen – van renovatie tot nieuwbouw. Compact, schaalbaar en eenvoudig te integreren.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745323
CBL-CATAN EVAL KIT - Starterkit
CBL-CATAN EVAL KIT - Starterkit
1745323

Evaluatiekit om aan de slag te gaan met gebouwenautomatisering met de nieuwe productfamilie Catan. Bestaat uit de controller Catan C1 EN, Catan Control Panel, voeding, licentie (beperkt tot 50 datapunten) voor de controller en licentie voor de Emalytics Workbench. De kit is alleen bedoeld voor testdoeleinden en vertegenwoordigt geen productieve toepassing.
 
Voer de "Host-ID" van uw pc in het veld "Mijn referentie" in het winkelmandje in wanneer u het artikel bestelt. De host-ID wordt na de installatie van Emalytics Automation op de pc weergegeven.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1371432
CATAN C1 EN - Besturing
CATAN C1 EN - Besturing
1371432

Besturing voor de gebouwenautomatisering. 14 configureerbare in- en uitgangen. Interfaces: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP voor ruimteautomatisering, 2 x SPE voor Catan-uitbreidingsmodules. Lokale prioriteitsbediening via Catan Control Panel.

Catan-evaluatieset
Begin nu met Catan

Laat u inspireren door de functionaliteit, bediening en de performance van de nieuwe Catan-productfamilie voor gebouwenautomatisering – voor een unieke speciale prijs.

Starterkit bestellen
Catan-controller

Een vergelijking van onze gebouwenbesturingen

Bepaal in enkele stappen welke gebouwenbesturing geschikt is.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Compatibele gebouwbeheersystemen
Niagara Framework® N4-versies
Emalytics add-ons voor het Niagara Framework®
Optimale inbouwsituatie
Elektrische onderverdeling
Schakelkast
Protocollen en interfaces
IoT- en gebouwenprotocollen BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX und SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI und LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI en LON
Geïntegreerde KNX-TP-interface
SPE-communicatie tussen de besturingseenheden
Ethernet-netwerk 3 LAN-poorten, configureerbare Ethernet-switch, 2 netwerkinterfacekaarten (NIC), 2 MAC-adressen, RSTP 4 LAN-poorten, configureerbare Ethernet-switch, 2 netwerkinterfacekaarten (NIC), 2 MAC-adressen, RSTP 4 LAN-poorten, configureerbare Ethernet-switch, 2 netwerkinterfacekaarten (NIC), 2 MAC-adressen, RSTP
Meer informatie
Steekbaar display beschikbaar voor lokale bediening
CRA-conformiteit
I/O-modulen 8 UI, 4 DOI, 2 UOI aan boord en tot en met 16 uitbreidingsmodulen tot en met 63 Inline-uitbreidingsmodulen tot en met 63 Inline-uitbreidingsmodulen
Meer over Catan C1 EN Meer over ILC 2250 BI(-L) Meer over ILC 2050 BI(-L)

Uw voordelen op een rij Maximale flexibiliteit in de gebouwenautomatisering

  • Schaalbaarheid – bijzonder hoge efficiëntie en flexibele uitbreidbaarheid voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde toepassingen
  • Hoge I/O-dichtheid – voor een ruimte- en kostenbesparende oplossing
  • Eenvoudige installatie - ook probleemloos te realiseren in beperkte of complexe inbouwomgevingen
  • Naadloze integratie – ook in projecten van andere Niagara Framework®-partners
  • Toekomstbestendige planning – gegarandeerde productbeschikbaarheid van de besturingsfamilies tot 2035
Nog geen geschikte gebouwenbesturing gevonden?
De optimale gebouwenbesturing voor uw project ontdekken

Laten we samen uitzoeken wat uw gebouw nodig heeft.

Laat u nu adviseren
Man naast onderverdeling
Cybersecurity in de schakelkast

Toekomstbestendig met de Cyber Resilience Act (CRA)

In een netwerk gekoppelde systemen staan centraal in de moderne gebouwenautomatisering – van verwarming en verlichting tot en met toegangscontrole. Digitalisering brengt veel voordelen met zich mee, maar verhoogt ook het risico van cyberaanvallen. De Cyber Resilience Act (CRA) van de EU stelt hoge veiligheidseisen aan digitale producten. Onze systemen voldoen aan deze eisen en bieden maximale veiligheid en betrouwbaarheid. We ontwikkelen volgens IEC 62443-4-1 en kiezen daarbij voor internationaal beproefde veiligheidsnormen. U kunt vertrouwen op onze expertise. Verhoog de bestendigheid tegen cyberaanvallen.

Catan-productfamilie


Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Catan

Interactieve beeldkaart: Programma Gebouwenbesturing
KNX-programmering en KNX-besturing
Als 's werelds eerste controller gebaseerd op Niagara Framework®-technologie heeft de Catan C1 EN een KNX TP-interface. Dit maakt directe toegang tot de KNX-besturing en KNX-programmering mogelijk zonder extra gateways. Dit maakt integratie in KNX-automatisering bijzonder efficiënt en flexibel.
Productdetails weergeven
KNX-programmering en KNX-besturing
Intuïtieve bediening met 2,4"-touchdisplay
Voor elke module in de productlijn kan het Catan Control Panel optioneel tijdens de werking worden aangesloten. Dit afneembare display is niet alleen het lokale prioritaire bedieningsniveau, maar biedt ook bijzonder eenvoudige service dankzij intuïtieve menunavigatie en modulespecifieke toepassingen.
Meer over het display
Intuïtieve bediening met 2,4"-touchdisplay
Netwerkkoppeling op alle niveaus
De Catan C1 EN biedt uitgebreide connectiviteit met drie LAN-poorten, twee USB-aansluitingen en geïntegreerde RS-485-interfaces. De ingebouwde Ethernet-switch met drie poorten maakt flexibel LAN- en WAN-poortbeheer mogelijk en ondersteunt RSTP voor betrouwbare loop-beveiliging. Communicatie via twee netwerkkaarten maakt de controller ideaal voor gesegmenteerde netwerken, redundante verbindingen en geavanceerde automatiseringsarchitecturen.
Productdetails weergeven
Netwerkkoppeling op alle niveaus
Akoestische serviceassistent
Bij kamerautomatisering worden luidsprekers in het plafond of in de verhoogde vloer geïnstalleerd. Als er service nodig is, kan het tijdrovend zijn om met behulp van schema's de apparaten te zoeken. Om dit proces te vereenvoudigen, zijn er luidsprekers geïntegreerd in de besturing en de uitbreidingsmodulen. De akoestische meldingen maken het veel gemakkelijker om het apparaat te vinden.
Productdetails weergeven
Akoestische serviceassistent
Toekomstbestendige netwerkkoppeling met Single Pair Ethernet
De Catan-productlijn kiest voor Single Pair Ethernet (SPE) als universele communicatiebasis voor het volledige automatiseringsnetwerk. Alle modulen worden aangesloten via SPE – efficiënt, ruimtebesparend en met een groot bereik. Er kunnen tot 16 uitbreidingsmodulen op de controller worden aangesloten via eenvoudige telecommunicatielijnen over enkele honderden meters.
Meer over Single Pair Ethernet
Toekomstbestendige netwerkkoppeling met Single Pair Ethernet
Multifunctionele IO-kanalen
Alle modulen in de Catan productfamilie hebben zeer flexibele I/O-kanalen die kunnen worden geconfigureerd voor maximaal zes verschillende toepassingen per kanaal – van digitale en analoge signalen tot en met gespecialiseerde functies. De aansluiting gebeurt eenvoudig via 1,5 mm²-push-in-klemmen en vrijwel elk signaalformaat kan direct worden verwerkt. Voor krachtige toepassingen zijn voor de relais van 16 A zelfs 2,5 mm²-aansluitingen beschikbaar.
Productdetails weergeven
Multifunctionele IO-kanalen
RS-485-interfaces
De twee onboard RS-485-interfaces kunnen gemakkelijk worden afgesloten via het web based management en worden geconfigureerd voor de BIAS – geheel zonder extra gereedschap. Om eenvoudige integratie in bestaande gebouwen- en automatiseringssystemen mogelijk te maken, ondersteunen beide interfaces de gangbare Modbus/RTU- en BACnet MS/TP-protocollen.
Productdetails weergeven
RS-485-interfaces
Catan-modulen in elektrische onderverdeling
Onderverdeling van een elektro-installatie
Persoon op pc met Catan-module
Catan-modulen in elektrische onderverdeling

Het Catan-productenprogramma combineert voor het eerst de twee toonaangevende technologieplatformen Niagara Framework® en KNX in één systeem – een unieke innovatie in de vastgoedsector tot nu toe.
Met Catan kunnen bestaande KNX-infrastructuren naadloos in de wereld van Building IoT worden geïntegreerd. De oplossing maakt efficiënt gebruik van de bestaande bekabeling – dankzij de moderne Single Pair Ethernet (SPE)-technologie.

Besturing - CATAN C1 EN
Onderverdeling van een elektro-installatie

Onze Catan-productfamilie maakt indruk door het uniforme hardwaredesign. De besturing inclusief de onboard I/O's en de uitbreidingsmodule in de DIN-railbehuizing hebben een breedte van zes deeleenheden en een identieke indeling van de aansluitpunten. Dit maakt het zeer gemakkelijk om bestaande systemen uit te breiden, omdat de benodigde ruimte voor de productfamilie gemakkelijk kan worden ingeschat. Dankzij de compacte bouwvorm kunnen de Catan-modulen worden gebruikt in elektrische onderverdelers, kleine verdelers en zelfs in de bijzonder beperkte installatiegebieden in de gebouwentechniek.

Persoon op pc met Catan-module

Alle apparaten in de Catan-productfamilie worden af fabriek geleverd met een digital twin die fungeert als centrale informatiebron gedurende de gehele productlevenscyclus. Naast een digitaal typeplaatje zijn technische documentatie en belangrijke service-informatie altijd online beschikbaar.
De Catan C1 EN is ook uitgerust met een web based management dat eenvoudige configuratie rechtstreeks via de standaard webbrowser mogelijk maakt – geheel zonder extra software.

ILC-productfamilie


Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van ILC

Interactieve beeldkaart: Besturing voor de automatisering van gebouwen
Integratie in het Ethernet-netwerk
Beide generaties van de ILC 2x50 BI-productfamilie hebben vier LAN-poorten, twee USB-poorten en RS-485-interfaces. De geïntegreerde Ethernet-switch met vier poorten maakt flexibel LAN- en WAN-poortbeheer, RSTP voor een loop-bescherming en communicatie via twee netwerkkaarten mogelijk.
Productdetails weergeven
Integratie in het Ethernet-netwerk
Intelligente lichtregeling met DALI-2
De ILC 2x50 BI-serie ondersteunt de DALI-2-standaard voor moderne verlichtingsbesturing in gebouwen conform de norm. Met een geïntegreerde DALI-master, multi-master-functionaliteit en een geïntegreerde DALI-voedingseenheid biedt het systeem een complete oplossing voor het besturen en bewaken van armaturen, sensoren en bedieningselementen – geheel zonder extra gateways.
DALI-master weergeven
Intelligente lichtregeling met DALI-2
RS-485-interfaces
De twee seriële RS-485-interfaces aan boord bieden maximale flexibiliteit voor industriële communicatie. Beide poorten kunnen gemakkelijk worden afgesloten via DIP-switches en worden geconfigureerd voor BIAS. De interfaces ondersteunen gangbare protocollen zoals Modbus/RTU en BACnet MS/TP – ideaal voor de naadloze integratie in bestaande automatiserings- en gebouwbeheersystemen. Andere seriële interfaces zijn optioneel beschikbaar.
Productdetails weergeven
RS-485-interfaces
Klaar voor LON-retrofit
Beide generaties van de ILC 2x50 BI-productfamilie zijn nog steeds beschikbaar als LON-varianten – met een geïntegreerde LON TP/FT-10-interface voor directe koppeling met bestaande LonWorks®-gebouwennetwerken. Dit betekent dat ook oudere gebouwenautomatiseringssystemen naadloos kunnen worden gemoderniseerd – ideaal voor energie-efficiënte aanpassingen achteraf en toekomstbestendige smart building-oplossingen.
De productgegevens van de LON-variant ontdekken
Klaar voor LON-retrofit
Omvangrijke I/O-uitbreiding
De ILC2x50BI-serie biedt een veelzijdig I/O-productenprogramma met digitale en analoge in- en uitgangen voor nauwkeurige signaalverwerking en flexibele toepassingen. Dankzij de verfijnde kanaalgranulariteit, consistente N-ader-aansluittechniek en ondersteuning voor stroom-, spannings- en temperatuursignalen kan elke installatie efficiënt worden geïmplementeerd. Uitbreidingsmodules met M-Bus en MP-Bus maken de eenvoudige integratie in moderne gebouwenautomatiseringssystemen mogelijk. Er zijn ook eco-modellen beschikbaar voor kostengeoptimaliseerde projecten.
Productlijst weergeven
Omvangrijke I/O-uitbreiding
Elektro-installatie in de schakelkast van het gebouw
ILC 2x50 BI(-L) met Niagara Framework®-technologie
Gebouwenbesturing
Gebouwenautomatisering in de schakelkast en Emalytics
Elektro-installatie in de schakelkast van het gebouw

De​ besturing ​ILC 2x50 BI(-L)​ is speciaal ontworpen voor automatiseringstaken in gebouwen, vooral bij de bewaking en besturing​ van ​gebouweninfrastructuur​, van ​energiestromen​ of op het gebied van verwarming, ventilatie, airco. Hun industriële design garandeert een hoge betrouwbaarheid en maakt ze geschikt voor bedrijfskritische toepassingen. Met belangrijke toelatingen, zoals IEC 61000, UL 508 en BTL, is de IoT-controller ideaal uitgerust voor gebruik in verschillende toepassingen.

Besturing - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) met Niagara Framework®-technologie

Als 's werelds enige controller op basis van Niagara Framework®-technologie kan de ILC 2x50 BI(-L) tot en met 63 Inline-modulen uitbreiden voor digitale en analoge I/O-kanalen en voor alle bussystemen die gangbaar zijn in de gebouwentechnologie.
Met een breedte van slechts 80 mm is de controller bijzonder ruimtebesparend. Ook andere IoT- en gebouwenprotocollen kunnen naadloos worden geïntegreerd.

Gebouwenbesturing

Ons Inline-systeem is gedimensioneerd voor langdurige functionele betrouwbaarheid en beschikbaarheid. We streven ernaar om onze Inline-kernprogramma tot ten minste 2035 beschikbaar te houden. Hiervoor worden de betreffende artikelen regelmatig bijgewerkt met de noodzakelijke productonderhoudsstappen in hardware en/of firmware.

Gebouwenautomatisering in de schakelkast en Emalytics

De ILC 2x50 BI(-L) wordt geleverd met web based management dat apparaatconfiguratie zonder extra software via een standaard webbrowser ondersteunt. Alle signalen van de I/O-kanalen worden onafhankelijk van de toepassing gelezen en geschreven.
Desondanks garandeert de geïntegreerde webserver krachtige lokale visualisaties met behulp van de Emalytics add-on-installaties.

Gebouwbeheersysteem


Gebouwbeheersysteem

Gebouwenmanagement met Emalytics Uniforme besturing en analyse – gebaseerd op het Niagara Framework®

Ontdek hoe u ons op het Niagara Framework® gebaseerde gebouwbeheersysteem Emalytics kunt gebruiken om uw installaties, systemen en vakgebieden op intelligente wijze in een netwerk te koppelen en holistisch te analyseren.

Logo Niagara Framework®

Open gebouwenbesturing met Niagara Compatibel. Schaalbaar. Klaar voor uw partneroplossingen.

Onze besturingssystemen zijn gebaseerd op het open Niagara Framework® en maken de eenvoudige koppeling van externe softwareoplossingen mogelijk. Profiteer van een flexibel, schaalbaar systeem dankzij gestandaardiseerde interfaces en volledige compatibiliteit – ideaal voor complexe integratieprojecten en uitbreidbaarheid op lange termijn.

Contact


Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Ik adviseer je graag bij je moderniserings- of nieuwbouwprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Referenties


Veelgestelde vragen (FAQ's)

Gebouwenbesturingen Catan C1 EN en ILC 2250 BI
Ingenieur programmeert
Bekabeling van de Catan C1 EN in de onderverdeling
Schakelkast met gebouwenbesturing ILC 2250 BI
Gebouwenbesturingen Catan C1 EN en ILC 2250 BI

Phoenix Contact biedt verschillende controllers voor verschillende vereisten: de Catan C1 EN is ideaal voor ruimteautomatisering in de installatieverdeler (DIN-railbouwvorm). De ILC 2x50 BI(-L)-besturing is ontwikkeld voor complexe gebouwenautomatiseringsprojecten en ondersteunt uitgebreide integratiemogelijkheden. Beide apparaten zijn voor schakelkastbouw geoptimaliseerd en kunnen flexibel worden gebruikt in nieuwe en bestaande gebouwen.

Ingenieur programmeert

De gebouwenbesturingen van Phoenix Contact beschikken over talrijke geïntegreerde interfaces en ondersteunen open protocollen, zoals KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus en MQTT. Dit maakt de integratie van verlichtings-, airconditioning-, beveiligings- en energiesystemen in alle vakgebieden mogelijk – onafhankelijk van de fabrikant en toekomstbestendig.

Bekabeling van de Catan C1 EN in de onderverdeling

De apparaten zijn ontworpen voor DIN-railmontage en hebben een steekbare aansluittechniek, wat de installatie vereenvoudigt, vooral voor elektriciens. De DIN-railbouwvorm van de Catan-productfamilie maakt ruimtebesparende integratie in standaard verdeelkasten mogelijk.

Schakelkast met gebouwenbesturing ILC 2250 BI

Ja. Dankzij uitbreidingsmodules en I/O-componenten kunnen de besturingen flexibel aan projectgroottes worden aangepast. Dankzij de open architectuur en ondersteuning voor moderne communicatieprotocollen zijn ze uitstekend voorbereid op toekomstige vereisten, zoals energiebeheer, IoT-koppeling of cloud-integratie.