Het Catan Control Panel is een touchdisplay dat optioneel als toebehoren kan worden aangesloten op de Catan-controllers en alle Catan-uitbreidingsmodules. De status van elk I/O-kanaal kan worden bekeken via een duidelijk gestructureerde gebruikersinterface. Het overschrijven van de huidige waarden is mogelijk voor zowel de uitgangskanalen als de ingangskanalen. Het display kan ook los van het basisapparaat worden bediend, bijvoorbeeld in een deur van een schakelkast. Voor de installatie zijn een montageset en een USB-C-verlengstuk verkrijgbaar. Het apparaat is Cradle to Cradle Certified® op bronzen niveau.
CATAN CONTROL PANEL
-
Display
1371366
Touchdisplay voor lokale prioriteitsbediening en configuratie van de Catan-controllers en Catan-uitbreidingsmodules. Displayformaat 2,4". Aansluiting via USB-C-connectors.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Een gestandaardiseerd clip-on display voor alle Catan-modules
Intuïtieve bediening met statusindicatie en override van de I/O-kanalen van de onderliggende module
Lokale bediening, zelfs zonder aansluiting op de besturing
Aanvullende informatie voor elk kanaal is zichtbaar, zoals de namen van datapunten
Gemakkelijk af te lezen, contrastrijk IPS-display met capacitieve touchsensor
Toegangsbeveiliging via PIN