Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Gebouwen efficiënt beheren met de Smart Building Cloud Verlaag uw lopende bedrijfskosten met onze Emalytics Cloud-oplossing door verbruik en processen te analyseren en te optimaliseren.

Gebouwen met de Smart Building Cloud

De uitdaging


Persoon werkt op een scherm met de Smart Building Cloud
Persoon analyseert gegevens van de Smart Building Cloud met een tablet
Smart Building aan de binnenkant
Persoon werkt op een scherm met de Smart Building Cloud

Lopende bedrijfskosten, zoals elektriciteit, verwarming en onderhoudskosten, maken ongeveer 80% uit van de totale kosten in de levenscyclus van een gebouw.

We helpen u om het overzicht van het ontstane verbruik en de uitgaven te behouden en uw kosten in het smart building duurzaam te verlagen. Samen verzamelen we de gegevens van uw gebouwentechniek, integreren we de gegevenspunten in de Emalytics Cloud en zorgen we voor intelligente netwerkvorming.
Bepaal zelf de mate van autonomie, van gedetailleerde aanbevelingen voor actie van digital twins tot op AI gebaseerde optimalisatie van bedrijfskosten.

Persoon analyseert gegevens van de Smart Building Cloud met een tablet

Veel gebouwbeheersystemen (GBS) zijn duur om aan te schaffen, zijn niet erg flexibel in hun maandelijkse kostenstructuur en zijn voor een lange termijn bindend.

Met Emalytics Cloud profiteeert u van volledige flexibiliteit dankzij de SaaS-oplossing. Dit betekent dat u geen eigen server nodig hebt en zelf kunt bepalen welke runtime uw gekozen licentiemodel moet hebben. De digitale diensten en licenties kunnen ook tijdens de exploitatie worden aangepast. Hierdoor kunnen ook extra gegevenspunten geïntegreerd en geanalyseerd worden. Dit betekent dat u in de toekomst flexibel blijft en alleen betaalt voor wat u nodig hebt.

Smart Building aan de binnenkant

U hebt al een algemeen beeld van uw kosten en verbruik, maar kunt de kosten nog niet goed toewijzen? Of zijn uw installatiegegevens alleen toegankelijk via verschillende externe systemen?

We voeren samen met u een inventarisatie van uw huistechniek uit. Om de beschikbaarheid van de installatiegegevens en de interoperabiliteit met andere gebouwsystemen te garanderen, stellen we een actieplan op. Met Emalytics Cloud kunnen alle gegevens worden geïntegreerd en centraal worden bekeken, onafhankelijk van het merk van de besturing. Dit betekent dat uw installaties ook kunnen worden bestuurd voor het Internet of Things.

Oplossing


Bedrijfskosten in drie stappen optimaliseren

Persoon koppelt intelligente plug-and-play-interface (Emalytics Connector) met de Smart Building Cloud
Persoon bekijkt Smart Building Cloud-gegevens op beeldschermen
Robots
Persoon koppelt intelligente plug-and-play-interface (Emalytics Connector) met de Smart Building Cloud

Samen stellen we een checklist op van alle gebouwtechnische installaties. Daarbij ondersteunen we u ook om de voorheen niet beschikbare gebouwgegevens efficiënt toegankelijk te maken.

Vervolgens koppelen we alle gegevens via onze intelligente plug-and-play interface (Emalytics Connector) met de Smart Building Cloud. Dankzij onze softwarearchitectuur kunt u ook gegevens importeren van andere leveranciers. Zo hebt u via een centraal systeem altijd toegang tot alle relevante informatie.
Dankzij de gestandaardiseerde verbinding hoeft u zich geen zorgen meer te maken over security, installatie, updates en de beschikbaarheid van hardware en software. Niets staat uw smart building dus nog in de weg.

Persoon bekijkt Smart Building Cloud-gegevens op beeldschermen

Gebruik ons smart scholingspakket en maak in slechts een paar stappen uw smart building. Building Information Modelling (BIM) maakt het eenvoudig om bedrijfsgegevens, gebeurtenissen en statusmeldingen digitaal te bekijken.

Dankzij de automatische analysefuncties wordt op basis van de beschikbare gegevens het optimale bedrijf van uw smart building gesimuleerd met behulp van digital twins. Als resultaat ontvangt u systeemondersteunde aanbevelingen voor het optimaliseren van de activiteiten met een besparingspotentieel tot 20%. Hierdoor kunt u aanzienlijk sneller aan de slag, omdat u geen voorafgaande personeels- of kennisopbouw in facility management moet uitvoeren.

We ondersteunen u graag bij de digitalisering van de installaties, de configuratie van de gegevens en de analyse van de aanbevelingen voor actie van de Smart Building Cloud.

Robots

Met Emalytics Cloud kunt u, naast de aanbevelingen voor actie, autonome optimalisaties doorvoeren in uw smart building.

De aanpassingen worden mogelijk gemaakt door schrijftoegang tot specifieke systeemparameters en worden voortdurend geoptimaliseerd met behulp van op AI gebaseerde algoritmen.

Door de autonome regelingen verdubbelt u de efficiëntieresultaten van de optimalisatie van uw smart building. Dit betekent dat u tot 40% bespaart op de lopende bedrijfskosten en het bijbehorende energieverbruik en de CO₂-uitstoot, zonder dat u hoeft te investeren in de eigenlijke installatietechniek.

Security van een smart building

Security als centraal element Meer dan alleen DIN ISO/IEC 27001

Beveiliging en gegevensbescherming zijn onmisbare vereisten waar we vanaf het begin rekening mee houden bij het ontwerp van uw IT-systemen voor een smart building.

Onze slimme softwarearchitectuur zorgt ervoor dat uw gegevens altijd beveiligd zijn en ook in de toekomst beveiligd blijven. Om dit te bereiken werken we met meerfasige, redundante beveiligingsmechanismen. Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in verschillende gecertificeerde datacenters in Duitsland, in overeenstemming met de strenge Duitse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

We geven u ook graag uitgebreid advies over uw IT-beveiliging en zorgen met onze op maat gemaakte securityoplossingen voor uw digitale beveiliging.

Uw voordelen Duurzame verlaging van bedrijfskosten met de Smart Building Cloud

  • Verlaag uw analyse-inspanningen met door het systeem ondersteunde aanbevelingen voor actie
  • Realiseer een samenspel van beschikbaarheid van de installatie en gebruikerscomfort
  • Optimaliseer uw bedrijf met preventief onderhoud
  • Verhoog uw energie-efficiëntie om uw ESG-strategie te realiseren

Contact

Uw contactpersoon Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Ik adviseer je graag bij je moderniserings- of nieuwbouwprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon bedient Smart Building Cloud

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Drie tips om snel geld te besparen

Kantoorruimte
Overschaduwing in de kantoorruimte
Smart Building aan de binnenkant
Kantoorruimte

Emalytics Cloud biedt u een energiebeheersysteem dat in aanmerking komt voor subsidies conform ISO 50001 in module 3 EEW. Alle energiegegevens worden centraal geregistreerd door onze software en het verbruik wordt automatisch bewaakt. Dankzij onze softwaretools en AI-gebaseerde gegevensanalyse kunt u tot 40% besparen op energie, CO₂ en kosten bij de exploitatie van uw smart building.

Overschaduwing in de kantoorruimte

Koppel met de Smart Building Cloud de verwarming en warmwatervoorziening van uw smart building. Hierdoor kunt u de efficiëntie van de installatie verhogen door intelligent bedrijfsbeheer en uw energiekosten aanzienlijk verlagen. Gebouwenautomatisering leidt tot een vermindering van maximaal 75% van de bijbehorende CO₂-uitstoot.

Smart Building aan de binnenkant

Wie kent de situatie niet? Net wanneer de juiste verbruiksmaterialen niet meer beschikbaar zijn, moeten de onderdelen in het gebouw dringend worden vervangen. Dit betekent tijdrovende aanpassingen, reparaties en controles. Verlaag uw onderhoudskosten met de bewakingsfuncties van de Smart Building Cloud. Met de voorspellende analyses kunt u onderhoud op basis van de behoeften uitvoeren.
Daarbij kunt u zelf beslissen wanneer u actie wilt ondernemen. Wilt u liever onderdelen vervangen voordat de betreffende componenten grote schade oplopen? Of onderneemt u liever actie wanneer onderdelen of componenten defect zijn? Dit kan uw onderhoudskosten met wel 50% verlagen en schadeclaims van gebruikers voorkomen.