De ILC 2250 BI is de krachtige opvolger van de ILC 2050 BI, de centrale besturing voor de automatisering van gebouwen, infrastructuur en energie. Het industriële design garandeert een hoge betrouwbaarheid en maakt de ILC 2250 BI tevens geschikt voor bedrijfskritische toepassingen. Hij beschikt over 4 LAN-, 2 USB- en 2 RS-485-interfaces. De controller is uit te breiden dankzij een groot aantal verschillende Inline-modules voor digitale en analoge I/O's alsmede voor alle gangbare bussystemen. De desbetreffende drivers zorgen voor uniforme interfaces en vereenvoudigen daarmee de systeemintegratie aanzienlijk.
ILC 2250 BI
-
Besturing
1541303
De modulaire inline-controller voor automatiseringstoepassingen uit de toepassingsgebieden infrastructuur, energie en gebouwen is gebaseerd op het Niagara-Framework®. Geïntegreerd
zijn vier LAN-, twee USB- en twee RS-485-interfaces.
Uit te breiden met een groot aantal Inline-I/O-modulen.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Besturing |
| Productfamilie | Inline-Controller |
| Toepassingslocatie | Gebruik binnenshuis |
| Installatieplaats | Schakelkast |
| Bijzondere eigenschappen | Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 |
| Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Besturingssysteem | Linux mit realtime-uitbreiding |
| processor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1,6 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Werkgeheugen | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| remanent datageheugen | 512 kbyte (NVRAM) |
| Datageheugen | 5 Gbyte (eMMC) |
| systeemgrenzen Controller | |
| Aantal procesdata (INTERBUS in-/uitgangsgegevens) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers (INTERBUS) | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 16 |
| Programmeergegevens | |
| registerlengte (master) | 512 byte |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | Emalytics |
| ondersteunde programmeertalen | Niagara Framework® |
| Voeding | |
| stroombelastbaarheid (Aansluitingen) | 8 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | geïntegreerd (capacitief gebufferd) |
| Potentialen: 24 V-voeding UILC | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1,6 A |
| typ. 170 mA (zonder aangesloten I/O-klemmen) | |
| Potentialen: 7,5 V-logicavoeding UL (potentiaalverdeler) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | max. 2 A DC |
| Potentialen: 24 V analoge voeding UANA (potentiaalrangeerder) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 0,5 A DC |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| ondersteunde protocollen | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (alleen bij COM1 en COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-bus | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Webserver | ja |
| Ethernet | |
| bussysteem | RJ45 |
| Aantal interfaces | 4 |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| Aantal kanalen | 2 |
| bussysteem | RS-485 |
| Aantal interfaces | 2 |
| USB | |
| bussysteem | USB type C |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | USB type C |
| microSD | |
| bussysteem | microSD |
| Aantal interfaces | 1 (bovenzijde) |
| Aansluitmethode | microSD-steekplaats |
| Geheugenkaart: microSDXC | |
| Aantal | 1 |
| geheugencapaciteit | max. 2 TByte |
| aansluitmethode | microSD-steekplaats |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 75 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 0 % ... 75 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| GRP_temperatuurklasse | T4 |
| bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | zwaveldioxide (SO2) 10 ± 0,3 ppm (testduur 10 dagen), zwavelwaterstof (H2S) 1 ± 0,3 ppm (testduur 4 dagen), steeds bij 25 °C en 75 % luchtvochtigheid |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (surge) Criterium B |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (burst) Criterium A, ±500 V,Criterium B, ±1000 V | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische velden Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Ontlading van statische elektriciteit (ESD) Criterium A, ±4 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Leidinggebonden storingen Criterium A, testspanning 10 V | |
| Controle van de stooremissie volgens EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Klasse B |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Alternatieve inbouwposities zijn mogelijk, maar kunnen leiden tot een vermindering van de thermische prestaties. |
| Artikelnummer | 1541303 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRHAAA |
| Productcode | DRHAAA |
| GTIN | 4067923013964 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 317 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 237 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-nr.: 75980-60-8) | |
Compatibele producten
-
NC4-DEMO - Gebouwenmanagementsysteem 1061902
-
NC4-50 - Gebouwenmanagementsysteem 1698091
-
NC4-100 - Gebouwenmanagementsysteem 1045861
-
NC4-250 - Gebouwenmanagementsysteem 2404194
-
NC4-500 - Gebouwenmanagementsysteem 2404195
-
NC4-1250 - Gebouwenmanagementsysteem 2404196
-
NC4-5000 - Gebouwenmanagementsysteem 2404197
-
NC4-10000 - Gebouwenmanagementsysteem 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404223
-
POINTS-50 - Gebouwenmanagementsysteem 1101297
-
POINTS-100 - Gebouwenmanagementsysteem 1101298
-
POINTS-500 - Gebouwenmanagementsysteem 2404199
-
POINTS-1250 - Gebouwenmanagementsysteem 2404201
-
POINTS-2500 - Gebouwenmanagementsysteem 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Gebouwenmanagementsysteem 1140562
-
DR-JSON - Gebouwenmanagementsysteem 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Gebouwenmanagementsysteem 2404321
-
SUP-0 - Gebouwenmanagementsysteem 2404065
-
SUP-1 - Gebouwenmanagementsysteem 2404136
-
SUP-10 - Gebouwenmanagementsysteem 2404156
-
SUP-100 - Gebouwenmanagementsysteem 2404157
-
SUP-UNL - Gebouwenmanagementsysteem 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Gebouwenmanagementsysteem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Gebouwenmanagementsysteem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Gebouwenmanagementsysteem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Gebouwenmanagementsysteem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Gebouwenmanagementsysteem 2404163
-
SUP-UP-1 - Gebouwenmanagementsysteem 2404164
-
SUP-UP-100 - Gebouwenmanagementsysteem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Gebouwenmanagementsysteem 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Gebouwenmanagementsysteem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Gebouwenmanagementsysteem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Gebouwenmanagementsysteem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Gebouwenmanagementsysteem 2404173
-
DR-S-JSON - Gebouwenmanagementsysteem 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Gebouwenmanagementsysteem 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Gebouwenmanagementsysteem 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Gebouwenmanagementsysteem 1842502
-
NCS-REMOTE - Gebouwenmanagementsysteem 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Gebouwenmanagementsysteem 1842510
-
NCS-RECOVER - Gebouwenmanagementsysteem 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - Gebouwenmanagementsysteem 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - Gebouwenmanagementsysteem 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - Gebouwenmanagementsysteem 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - Gebouwenmanagementsysteem 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - Gebouwenmanagementsysteem 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - Gebouwenmanagementsysteem 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - Gebouwenmanagementsysteem 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - Gebouwenmanagementsysteem 1947310
-
NCC-SUP-500 - Gebouwenmanagementsysteem 1947312
-
NCC-SUP-100 - Gebouwenmanagementsysteem 1947313
-
NCC-SUP-10 - Gebouwenmanagementsysteem 1947314
-
NCC-SUP-1 - Gebouwenmanagementsysteem 1947315
-
NCC-SUP-0 - Gebouwenmanagementsysteem 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - Gebouwenmanagementsysteem 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - Gebouwenmanagementsysteem 1947318
-
NCC-DR-S-API - Gebouwenmanagementsysteem 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - Gebouwenmanagementsysteem 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Gebouwenmanagementsysteem 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Gebouwenmanagementsysteem 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Gebouwenmanagementsysteem 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Gebouwenmanagementsysteem 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Gebouwenmanagementsysteem 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Gebouwenmanagementsysteem 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Gebouwenmanagementsysteem 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Gebouwenmanagementsysteem 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Gebouwenmanagementsysteem 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Gebouwenmanagementsysteem 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Gebouwenmanagementsysteem 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Communicatiemoduul 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Digitale module 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmenteringsmodule 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Voedingsmodule 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitale module 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitale module 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Communicatiemoduul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitale module 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Communicatiemoduul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Communicatiemoduul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analoge module 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analoge module 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analoge module 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analoge module 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Temperatuurmodule 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Temperatuurmodule 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Temperatuurmodule 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Temperatuurmodule 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitale module 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitale module 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Communicatiemoduul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitale module 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Communicatiemoduul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Communicatiemoduul 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitale module 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitale module 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitale module 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitale module 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitale module 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitale module 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitale module 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analoge module 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperatuurmodule 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Voedingsmodule 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Segmenteringsmodule 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analoge module 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Segmenteringsmodule 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Segmenteringsmodule 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analoge module 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Voedingsmodule 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Communicatiemoduul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Voedingsmodule 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analoge module 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Voedingsmodule 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analoge module 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Kopstation 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitale module 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Scheidingsklem 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analoge module 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Voedingsmodule 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relaismodule 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relaismodule 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitale module 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Voedingsmodule 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Voedingsmodule 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitale module 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitale module 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitale module 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitale module 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potentiaalverdelers 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potentiaalverdelers 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analoge module 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relaismodule 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitale module 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitale module 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analoge module 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analoge module 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analoge module 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitale module 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitale module 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitale module 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitale module 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitale module 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Communicatiemoduul 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Communicatiemoduul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Communicatiemoduul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analoge module 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperatuurmodule 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digitale module 2862958
Uw voordelen
Tijdsoptimale engineering met het Niagara 4-framework
Ondersteuning van alle belangrijke communicatieprotocollen op het gebied van automatisering van de gebouweninfrastructuur
Effectieve engineering en visualisatie met Emalytics en het Niagara-Framework
Eenvoudige uitbreiding van het Niagara 4-framework met zelfgeprogrammeerde functies
Digitale tweeling als basis voor smart buildings
Softwarebeveiliging via veilig opstarten, ondertekende software en TPM-beveiligde apparaatidentiteit
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem