De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Deze maakt de communicatie mogelijk met universele M-bus-meters volgens EN 13757. De M-bus-masterklem is uitsluitend bestemd voor gebruik in de Emalytics-oplossing. Emalytics is de Phoenix Contact-oplossing voor gebouwbeheer en automatisering.
IB IL MBUS-PAC
-
Communicatiemoduul
2701927
Inline, Communicatiemoduul, M-bus-master; voor de aansluiting van M-bus-apparaten; overdrachtssnelheid: 300 Baud ... 19200 Baud; overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
M-busaansluiting voor maximaal 30 deelnemers
Overdrachtssnelheid instelbaar van 300 Baud ... 19200 Baud
Parametrering en data-uitwisseling via procesdata