Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
I/O-systemen
Axioline Smart Elements, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Backplane, 4 steekplaatsen voor Axioline Smart Elements, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht, communicatiemoduul; Procesdatabreedte: 20 byte, Transparantieprotocol; interface: RS-485: 1; overdrachtssnelheid: 1200 Bit/s ... 230.400 Bit/s; beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Backplane, 6 steekplaatsen voor Axioline Smart Elements, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Kopstation, PROFINET, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, IO-Link-poorten class A: 1, aansluitmethode: M12-connector, A-gepolariseerd, aansluittechniek: 3-draads, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, IO-Link, beschermklasse: IP65/IP67/IP69; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, aansluittechniek: 2-draads, overeenkomstig IEC 61850-3, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht, communicatiemoduul; Procesdatabreedte: 64 byte, Transparantieprotocol, End-to-end-protocol, Modbus/RTU (client-ondersteuning), Modbus/RTU (server-ondersteuning); interface: RS-485: 1; overdrachtssnelheid: 100 Bit/s ... 230.400 Bit/s; beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).