IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitale module
2700172

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

8 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 4 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen