De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van digitale signalen.
IB IL 24 DO 16-ME
-
Digitale module
2897253
Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 01 |
| ID-code (dec.) | 189 |
| Lengtecode (dec) | 01 |
| procesdatakanaal | 16 Bit |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 2 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 16 Bit |
| Veldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| vraag naar parameterdata | 4 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Type digitale uitgang | Halfgeleider |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 16 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen; elektronisch |
| uitgangsspanning | 24 V DC (US - 1 V) |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | -46 V ... -15 V |
| inschakelstroom maximaal | max. 1,5 A (voor 20 ms) |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 8 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (Spanningsverschil bij INom ≤ 1 V) |
| Schakelvermogen bij aardingsonderbreking | typ. 100 mW (bij 1 kΩ belastingsweerstand) |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 2 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
| signaalvertraging bij het uitschakelen van een nominale inductieve belasting | typ. 50 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| signaalvertraging bij het uitschakelen van een nominale lampbelasting | typ. 1 ms |
| signaalvertraging bij het uitschakelen van een nominale ohmse belasting | typ. 1 ms |
| signaalvertraging bij het inschakelen van een nominale inductieve belasting | typ. 100 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| signaalvertraging bij het inschakelen van een nominale lampbelasting | typ. 100 ms (bij schakelfrequenties tot 8 Hz, bij hogere frequentie gedraagt de lampenbelasting zich als een ohmse belasting) |
| signaalvertraging bij het inschakelen van een nominale ohmse belasting | typ. 500 µs |
| maximale schakelfrequentie bij nominale inductieve belasting | max. 0,5 Hz (1,2 H, 50 Ω) |
| maximale schakelfrequentie bij nominale lampbelasting | max. 8 Hz (Deze schakelfrequentie wordt beperkt door het aantal busdeelnemers, de opbouw van de bus, de gebruikte software en het gebruikte besturings- of computersysteem.) |
| maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | max. 300 Hz (Deze schakelfrequentie wordt beperkt door het aantal busdeelnemers, de opbouw van de bus, de gebruikte software en het gebruikte besturings- of computersysteem.) |
| reactietijd bij kortsluiting | ca. 3 s |
| reactietijd bij ohmse overbelasting | ca. 3 s |
| herstartfrequentie bij lampoverbelasting | 400 Hz |
| herstartfrequentie bij ohmse overbelasting | 400 Hz |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| Geldigheid van de uitgangsgegevens | typ. 5 ms (nadat de 24V-voedingsspanning is ingeschakeld (power up)) |
| eenmalige energie tijdens vrijloop | 400 mJ |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| bestendigheid tegen continu aangesloten retourspanning | tot 2 A DC |
| Bestendigheid tegen continu aangesloten bovenspanning | nee |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | max. 25 mA |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| aantal kanalen | 16 |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met één woord |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie (2 Hz) via de LED (D) op het moduul |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,4 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 90 mA |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 8 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2897253 |
| Verpakkingseenheid | 4 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 4 Stuks |
| Verkoopcode | DRI132 |
| Productcode | DRI132 |
| GTIN | 4046356148191 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 200,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 130 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 96894778-eece-4f07-a833-72d563758188 |
Compatibele producten
-
IB IL PD GND-PAC - Potentiaalverdelers 2862990
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter 2302764
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
16 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem