IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperatuurmodule
2861328

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Inline, temperatuurregistratieklem, analoge RTD-ingangen: 2, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

2 ingangen voor resistieve temperatuursensoren
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit