De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem kunt u binnen een hoofdcircuit een deelcircuit (segmentcircuit) opbouwen. De klem dient niet voor voeding. De klem is daarom ook niet voorzien van elementen ter beveiliging tegen polariteitsfouten en overspanning. De klem is voorzien van een led voor busdiagnose en bezet twee bits voor ingangsgegevens, via welke de aanwezigheid van de voedingsspanning en de status van de zekering wordt weergegeven.
IB IL 24 SEG/F-D-PAC
-
Segmenteringsmodule
2861904
Inline-segmentklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, met zekering en diagnose
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Automatische opbouw van een segmentcircuit binnen het hoofdcircuit
Beveiliging van het segmentcircuit door een interne zekering
Diagnose- en statusindicaties