IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitale module
2862961

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden, connectoren afzonderlijk genummerd; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Productdetails









Uw voordelen

16 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen