De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt levering mogelijk van 24 V-voedingsspanning in het hoofdcircuit (UM) en stelt automatisch de voeding voor het 24 V-segmentcircuit (US) ter beschikking. De klem is voorzien van elementen ter beveiliging tegen polariteitsfouten en overspanning. De interne zekering beveiligt het hoofd- en segmentcircuit. Deze klem is voorzien van een led voor busdiagnose. De klem bezet twee bits voor ingangsgegevens die de aanwezigheid van voedingsspanningen de status van de zekering weergeven.
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC
-
Voedingsmodule
2862152
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, met zekering (hoofd- en segmentspanning) en diagnose
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 190 |
| ID-code (hex) | BE |
| Lengtecode (hex) | C2 |
| Lengtecode (dec) | 194 |
| procesdatakanaal | 2 Bit |
| ingangsadressen | 2 Bit |
| uitgangsadressen | 0 Bit |
| Registerlengte | 2 Bit |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Installatieplaats | Schakelkast |
| Aantal steker | 1 |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabereik met 2 bits |
| Bijzondere eigenschappen | 24 V DC |
| UM, US | |
| Met zekering (UM, US) | |
| Met diagnose | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,7 W |
| testafstand | 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 24 V-voeding (periferie) / aarde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| polariteitsbeveiliging; parallel geschakelde polariteitsdiode | |
| overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging in het hoofd- en segmentcircuit; smeltzekering 5 x 20 met 6,3 A traagU kunt ook zekeringen met andere waarden gebruiken. De maximale waarde van de zekering mag 6,3 A bedragen.Gebruik bij zekeringen met een waarde hoger dan 2 A alleen trage zekeringen! | |
| zekering | SI 5 x 20 6, 300 AT (bij de levering inbegrepen) |
| Voeding | |
| periferiespanning | 24 V DC |
| periferiespanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| rimpel | ± ±5 % |
| stroomopname maximaal | 4 A |
| stroomopname typ. | 30 mA |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 25 mA |
| opgenomen vermogen | max. 0,19 W |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V ... 30 V (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 4 A (nominale waarde) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 4 A (nominale waarde) |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2862152 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI121 |
| Productcode | DRI121 |
| GTIN | 4017918894641 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 78,633 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 44 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fabced0-b1d9-4502-81ef-7b6b98b7e70e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
Beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
Beveiliging van het hoofd- en segmentcircuit door een interne zekering
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem