De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge stroom- en spanningssignalen. De signalen worden met een resolutie van 16 bits ter beschikking gesteld.
IB IL AO 2/SF-PAC
-
Analoge module
2863083
Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
RINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324LR
Toelatings-ID: LR23398855TAcUL Listed
Toelatings-ID: E256199UL Listed
Toelatings-ID: E256199Compatibele producten
Uw voordelen
2 analoge uitgangskanalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereik : 0 V ... 10 V
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Weergave van de uitgangswaarden in twee verschillende formaten mogelijk
Gedrag van de uitgangen tijdens storingen parametreerbaar
Procesdata-update inclusief omzettingstijd van de digitaal-analoog-omvormer < 1 ms