De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 4-PAC
-
Digitale module
2861234
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 21595/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
4 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 1 A