Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Energie-efficiënte exploitatie van gebouwen in het Industry Solution Center Realiseer een duurzame en veilige werking van gebouwen met onze bewakings- en regeloplossingen voor ruimteautomatisering en primaire systemen.

Gebouw van binnen met netwerkgekoppelde pictogrammen

IoT-gebaseerd gebouwmanagement

Klantprofiel


Industry Solution Center Bad Pyrmont - binnenaanzicht van gebouw 4

Phoenix Contact

Gebouw 4 is 18.000 m² groot en onderscheidt zich door zijn moderne architectuur met veel glas en een atrium dat zich uitstrekt over alle verdiepingen.

Het open karakter wordt weerspiegeld in de infrastructuur van het gebouw, de automatisering van de ruimten en in de flexibel vorm te geven werkplekken.

Uitdaging


Persoon werkt op een scherm met de Smart Building Cloud

Individueel gebruik van gebouwen en hoge bedrijfskosten

Lopende bedrijfskosten, zoals elektriciteit, verwarming en onderhoudskosten, maken ongeveer 80% uit van de totale levenscycluskosten van het gebouw.

Oplossing


Warmte-krachtkoppelingcentrale in een gebouw

Efficiënt energiemanagement en geoptimaliseerde voedingsprocessen

Dankzij het intelligente netwerk van energieopwekking, -gebruik en -opslag in combinatie met het verwarmings- en koelcircuit kan zowel een efficiënt energiemanagement als een optimaal comfort worden bereikt. De vier kantoor- en productiegebouwen van de locatie worden via een ringconcept van energie voorzien, waarin alle generatoren, verbruikers en accumulatoren zijn geschakeld.

Twee warmtekrachtinstallaties voorzien in circa 60 % van de eigen stroombehoefte. De afvoerwarmte die ze genereren wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van de gebouwen. Een actief belastingsmanagement zorgt dankzij een opgeslagen regelstrategie ervoor dat piekbelastingen niet worden overschreden. Daarom heeft het nieuwe gebouw 4 geen eigen voeding nodig.

Vrijwel alle ventilatiesystemen zijn voorzien van warmterecuperatie. Het fotovoltaïsche daksysteem met een vermogen van 160 kWp is actief geïntegreerd in het elektrische energievoorzieningssysteem. Het is de bedoeling de regeneratief opgewekte energie onder meer te gebruiken voor de laadpalen van de elektrische auto's.

Schakelkast in de gebouwenautomatisering

Aansluiting van het gebouwenmanagementsysteem op actief energiemanagement

Facility Management heeft bij het realiseren van de gebouwentechniek gekozen voor componenten en systemen uit het eigen productassortiment. De basis wordt gevormd door het gebouwmanagementsysteem Emalytics dat de gebouwentechniek verbindt met actief energiemanagement. Het bovenliggende systeem ontvangt de gegevens van het veldniveau door 27 besturingen van type ILC 2050 BI. De controller op basis van het Niagara Framework werkt als smart device dat alle gegevens van de fabrieken volgens de norm aan het gebouwmanagementsysteem Emalytics overdraagt.

Zowel de klassieke sensoren en actoren, alsmede nieuwe, op IP gebaseerde veldapparaten kunnen eenvoudig en snel in het systeem worden ingevoegd. Op basis van de geregistreerde gegevens maakt Emalytics preventief onderhoud van de geïnstalleerde apparaten mogelijk. Opvallende gegevens wijzen de exploitant bijvoorbeeld op fouten die in de toekomst zullen optreden. Zo analyseert Emalytics de kengetallen van de bougies van de in de WKKC ingebouwde motoren en stelt, indien nodig, een preventieve vervanging voor. Dat verlengt de bedrijfstijd van de warmte-krachtkoppelingcentrales aanzienlijk.

Modulair automatiseringsstation met ILC 2050 BI

Plaatsonafhankelijke besturing en bewaking van eigendommen

ILC 2050 BI ondersteunt verder alle gevestigde standaarden in de gebouwentechniek, zoals BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP of oBIX. Modulen uit het Inline-I/O-portfolio maken de koppeling met gangbare bussystemen, zoals DALI, Modbus/TCP of Modbus RTU, mogelijk. Doordat de veldapparaten met in de ILC 2050 BI kunnen worden gekoppeld, zijn de engineering- en bekabelingskosten aanzienlijk lager.

Met het gebouwenmanagement kan het verschillende vastgoed eenvoudig en onafhankelijk vanaf zijn locatie worden bestuurd en bewaakt. Bovendien kunnen bestaande gebouwen zonder problemen in het nieuwe systeem worden geïntegreerd. Dat biedt veel mogelijkheden voor de exploitant die nu bijvoorbeeld locaties vergelijkt of een communicatieplatform voor alle vastgoed kan opbouwen. Op basis van de beschikbare gegevens is een gebouwenoverkoepelende verbetering van de voorzieningen mogelijk, wat tot een rendabeler bedrijf van het vastgoed leidt.

Uw voordelen

  • Efficiënt energiemanagement door middel van intelligente netwerkkoppeling van energieopwekking, -verbruik en -opslag
  • Plaatsonafhankelijke besturing en bewaking van de eigendommen
  • Optimalisering van de efficiëntie van de voedingsprocessen

Contact

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Ik adviseer je graag bij je moderniserings- of nieuwbouwprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Gebouwmanagementsysteem Emalytics

Energie-efficiënte werking van het gebouw

Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG is gespecialiseerd in de optimalisatie van gebouwenexploitatie, de berekening van levenscycluskosten en het benchmarken van gebruikskosten van gebouwen. Op basis van een benchmark van verschillende typen gebouwen met een bruto verdiepingenoppervlakte van 85.000 m² heeft de onderneming een concurrentieanalyse uitgevoerd voor Phoenix Contact. Het resultaat toont aan dat de locatie in Bad Pyrmont het erg goed doet. Dit werd bereikt dankzij innovatieve concepten op het gebied van de gebouweninfrastructuur en het technische en commerciële gebouwenmanagement, alsmede een efficiënte uitvoering van de toe- en afvoerkosten.