Gebouwenbesturingen ILC en Catan

Gebouwenbesturingen

Vertrouw op gebouwenbesturingen met het Niagara Framework®: ons portfolio van besturingen en I/O-modules biedt u maximale flexibiliteit. Ideaal voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde toepassingen – van renovatie tot nieuwbouw. Compact, schaalbaar en eenvoudig te integreren.

Go to Product Detail Page for item 2861661
IB IL AI 8/IS-PAC - Analoge module
IB IL AI 8/IS-PAC - Analoge module
2861661

Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, aansluittechniek: 2-, 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, geïntegreerde sensorvoeding, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - Besturing
ILC 2050 BI - Besturing
2403160

Modulaire Inline-controller voor automatiseringstoepassingen in de gebouwentechniek, infrastructuur en de energietechniek. Heeft twee logisch van elkaar gescheiden IP-adresinterfaces met elk 2 geïntegreerde Fast Ethernet-poorten. Configureerbare toewijzing van de Ethernet-poorten voor het gebruik van Spanning-Tree-protocollen, Daisy-Chain en redundante ringstructuren voor de hoogste beschikbaarheid. Er zijn vier LAN-, twee USB- en twee RS-485-interfaces geïntegreerd. De datapuntaansluitingen kunnen worden uitgebreid met max. 63 Inline-I/O-modulen: digitaal en analoog, functieklemmen voor DALI, impulsmeter, MBUS of seriële interfaces.

Uw voordelen op een rij Maximale flexibiliteit in de gebouwenautomatisering

  • Schaalbaarheid – bijzonder hoge efficiëntie en flexibele uitbreidbaarheid voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde toepassingen
  • Hoge I/O-dichtheid – voor een ruimte- en kostenbesparende oplossing
  • Eenvoudige installatie - ook probleemloos te realiseren in beperkte of complexe inbouwomgevingen
  • Naadloze integratie – ook in projecten van andere Niagara Framework®-partners
  • Toekomstbestendige planning – gegarandeerde productbeschikbaarheid van de besturingsfamilies tot 2035

Een vergelijking van onze gebouwenbesturingen

Bepaal in enkele stappen welke gebouwenbesturing geschikt is.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Compatibele gebouwbeheersystemen
Niagara Framework® N4-versies
Emalytics add-ons voor het Niagara Framework®
Optimale inbouwsituatie
Elektrische onderverdeling
Schakelkast
Protocollen en interfaces
IoT- en gebouwenprotocollen BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI en SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI en LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI en LON
Geïntegreerde KNX-TP-interface
SPE-communicatie tussen de besturingseenheden
Meer informatie
Steekbaar display beschikbaar voor lokale bediening
CRA-conformiteit
I/O-modulen 8 UI, 4 DOI, 2 UOI aan boord en tot en met 16 uitbreidingsmodulen tot en met 63 Inline-uitbreidingsmodulen tot en met 63 Inline-uitbreidingsmodulen
Meer over Catan C1 EN Meer over ILC 2250 BI(-L) Meer over ILC 2050 BI(-L)

Catan-productfamilie


Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Catan

Interactieve beeldkaart: Programma Gebouwenbesturing
Baanbrekend werk in de KNX-automatisering
Als 's werelds eerste controller gebaseerd op Niagara Framework®-technologie heeft de Catan C1 EN een KNX TP-interface. Dit maakt directe toegang tot KNX-automatisering mogelijk zonder extra gateways.
Baanbrekend werk in de KNX-automatisering
Intuïtieve bediening met 2,4"-touchdisplay
Voor elke module in de productlijn kan het Catan Control Panel optioneel tijdens de werking worden aangesloten. Dit afneembare display is niet alleen het lokale prioritaire bedieningsniveau, maar biedt ook bijzonder eenvoudige service dankzij intuïtieve menunavigatie en modulespecifieke toepassingen.
Meer over het display
Intuïtieve bediening met 2,4"-touchdisplay
Netwerkkoppeling op alle niveaus
De Catan C1 EN biedt uitgebreide connectiviteit met drie LAN-poorten, twee USB-aansluitingen en geïntegreerde RS-485-interfaces. De ingebouwde Ethernet-switch met drie poorten maakt flexibel LAN- en WAN-poortbeheer mogelijk en ondersteunt RSTP voor betrouwbare loop-beveiliging. Communicatie via twee netwerkkaarten maakt de controller ideaal voor gesegmenteerde netwerken, redundante verbindingen en geavanceerde automatiseringsarchitecturen.
Netwerkkoppeling op alle niveaus
Akoestische serviceassistent
Bij kamerautomatisering worden luidsprekers in het plafond of in de verhoogde vloer geïnstalleerd. Als er service nodig is, kan het tijdrovend zijn om met behulp van schema's de apparaten te zoeken. Om dit proces te vereenvoudigen, zijn er luidsprekers geïntegreerd in de besturing en de uitbreidingsmodulen. De akoestische meldingen maken het veel gemakkelijker om het apparaat te vinden.
Akoestische serviceassistent
Toekomstbestendige netwerkkoppeling met Single Pair Ethernet
De Catan-productlijn kiest voor Single Pair Ethernet (SPE) als universele communicatiebasis voor het volledige automatiseringsnetwerk. Alle modulen worden aangesloten via SPE – efficiënt, ruimtebesparend en met een groot bereik. Er kunnen tot 16 uitbreidingsmodulen op de controller worden aangesloten via eenvoudige telecommunicatielijnen over enkele honderden meters.
Toekomstbestendige netwerkkoppeling met Single Pair Ethernet
Compacte I/O-uitbreiding
De relaismodule die slechts zes TE breed is, combineert zes krachtige digitale uitgangen met acht universele ingangen in een compacte behuizing. Met de flexibele ingangskanalen kunnen verschillende sensoren en apparaten rechtstreeks worden aangesloten – bijv. temperatuursensoren, elektriciteitsmeters of contactsignalen. De zes geïntegreerde wisselrelais zijn ontworpen voor een continue belasting van 16 A bij 230 V AC en bieden daarom een betrouwbaar schakelvermogen, ook voor veeleisende toepassingen.
Meer over de uitbreidingsmodule
Compacte I/O-uitbreiding
Multifunctionele IO-kanalen
Alle modulen in de Catan productfamilie hebben zeer flexibele I/O-kanalen die kunnen worden geconfigureerd voor maximaal zes verschillende toepassingen per kanaal – van digitale en analoge signalen tot en met gespecialiseerde functies. De aansluiting gebeurt eenvoudig via 1,5 mm²-push-in-klemmen en vrijwel elk signaalformaat kan direct worden verwerkt. Voor krachtige toepassingen zijn voor de relais van 16 A zelfs 2,5 mm²-aansluitingen beschikbaar.
Multifunctionele IO-kanalen
RS-485-interfaces
De twee onboard RS-485-interfaces kunnen gemakkelijk worden afgesloten via het web based management en worden geconfigureerd voor de BIAS – geheel zonder extra gereedschap. Om eenvoudige integratie in bestaande gebouwen- en automatiseringssystemen mogelijk te maken, ondersteunen beide interfaces de gangbare Modbus/RTU- en BACnet MS/TP-protocollen.
RS-485-interfaces
Onderverdeling van een elektro-installatie
Catan-modulen in elektrische onderverdeling
Persoon op pc met Catan-module
Onderverdeling van een elektro-installatie

Onze Catan-productfamilie maakt indruk door het uniforme hardwaredesign. De besturing inclusief de onboard I/O's en de uitbreidingsmodule in de DIN-railbehuizing hebben een breedte van zes deeleenheden en een identieke indeling van de aansluitpunten. Dit maakt het zeer gemakkelijk om bestaande systemen uit te breiden, omdat de benodigde ruimte voor de productfamilie gemakkelijk kan worden ingeschat. Dankzij de compacte bouwvorm kunnen de Catan-modulen worden gebruikt in elektrische onderverdelers, kleine verdelers en zelfs in de bijzonder beperkte installatiegebieden in de gebouwentechniek.

Catan-modulen in elektrische onderverdeling

Het Catan-productenprogramma combineert voor het eerst de twee toonaangevende technologieplatformen Niagara Framework® en KNX in één systeem – een unieke innovatie in de vastgoedsector tot nu toe.
Met Catan kunnen bestaande KNX-infrastructuren naadloos in de wereld van Building IoT worden geïntegreerd. De oplossing maakt efficiënt gebruik van de bestaande bekabeling – dankzij de moderne Single Pair Ethernet (SPE)-technologie.

Persoon op pc met Catan-module

Alle apparaten in de Catan-productfamilie worden af fabriek geleverd met een digital twin die fungeert als centrale informatiebron gedurende de gehele productlevenscyclus. Naast een digitaal typeplaatje zijn technische documentatie en belangrijke service-informatie altijd online beschikbaar.
De Catan C1 EN is ook uitgerust met een web based management dat eenvoudige configuratie rechtstreeks via de standaard webbrowser mogelijk maakt – geheel zonder extra software.

Catan-evaluatieset
Begin nu met Catan

Laat u inspireren door de functionaliteit, bediening en de performance van de nieuwe Catan-productfamilie voor gebouwenautomatisering – voor een unieke speciale prijs.

Starterkit bestellen
Catan-controller

ILC-productfamilie


Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van ILC

Interactieve beeldkaart: Besturing voor de automatisering van gebouwen
Integratie in het Ethernet-netwerk
Beide generaties van de ILC 2x50 BI-productfamilie hebben vier LAN-poorten, twee USB-poorten en RS-485-interfaces. De geïntegreerde Ethernet-switch met vier poorten maakt flexibel LAN- en WAN-poortbeheer, RSTP voor een loop-bescherming en communicatie via twee netwerkkaarten mogelijk.
Integratie in het Ethernet-netwerk
Intelligente lichtregeling met DALI-2
De ILC 2x50 BI-serie ondersteunt de DALI-2-standaard voor moderne verlichtingsbesturing in gebouwen conform de norm. Met een geïntegreerde DALI-master, multi-master-functionaliteit en een geïntegreerde DALI-voedingseenheid biedt het systeem een complete oplossing voor het besturen en bewaken van armaturen, sensoren en bedieningselementen – geheel zonder extra gateways.
Intelligente lichtregeling met DALI-2
RS-485-interfaces
De twee seriële RS-485-interfaces aan boord bieden maximale flexibiliteit voor industriële communicatie. Beide poorten kunnen gemakkelijk worden afgesloten via DIP-switches en worden geconfigureerd voor BIAS. De interfaces ondersteunen gangbare protocollen zoals Modbus/RTU en BACnet MS/TP – ideaal voor de naadloze integratie in bestaande automatiserings- en gebouwbeheersystemen. Andere seriële interfaces zijn optioneel beschikbaar.
RS-485-interfaces
Klaar voor LON-retrofit
Beide generaties van de ILC 2x50 BI-productfamilie zijn nog steeds beschikbaar als LON-varianten – met een geïntegreerde LON TP/FT-10-interface voor directe koppeling met bestaande LonWorks®-gebouwennetwerken. Dit betekent dat ook oudere gebouwenautomatiseringssystemen naadloos kunnen worden gemoderniseerd – ideaal voor energie-efficiënte aanpassingen achteraf en toekomstbestendige smart building-oplossingen.
Meer over ILC 2x50 BI-L
Klaar voor LON-retrofit
Schaalbare 24 V-voeding voor modulaire systeemarchitecturen
De ILC 2x50 BI(-L) wordt gevoed via een centrale 24 V DC-spanningsbron en levert dit potentiaal efficiënt aan alle aangesloten Inline-modulen. Extra modulen voor potentiaalverdeling en isolatie zijn beschikbaar voor flexibele segmentatie – ideaal voor gestructureerde energieverdeling, gerichte beveiliging en de opbouw van complexe automatiseringsoplossingen.
Schaalbare 24 V-voeding voor modulaire systeemarchitecturen
digitale in- en uitgangen
De digitale in- en uitgangen van de ILC 2x50 BI-serie overtuigen door hun fijne granulariteit en maken precieze signaalverwerking op kanaalniveau mogelijk. Dankzij de universele aansluittechniek met N-aders profiteert u van flexibele aansluitmogelijkheden die geschikt zijn voor elke installatiesituatie in de schakelkast.
digitale in- en uitgangen
Analoge in- en uitgangen
De ILC 2x50 BI-serie biedt krachtige analoge in- en uitgangen die een groot aantal signaaltypes ondersteunen – waaronder stroom-, spannings- en temperatuursignalen. Elk kanaal is individueel configureerbaar en kan flexibel worden aangepast aan de betreffende toepassing. Er zijn Eco-modellen beschikbaar voor bijzonder rendabele projecten, die worden teruggebracht tot het essentiële zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.
Analoge in- en uitgangen
Communicatiemodulen voor uniforme gebouwenautomatisering
De ILC 2x50 BI-serie kan specifiek worden uitgebreid met krachtige communicatiemodulen – voor eenvoudige integratie in moderne gebouwenautomatiseringssystemen. Met ondersteuning voor M-Bus en MP-Bus maken de modulen een directe koppeling met gevestigde veldbusstandaarden mogelijk. Hierdoor kunnen energie-, airconditionings- en ventilatiesystemen efficiënt in een netwerk worden opgenomen, bewaakt en bestuurd.
Communicatiemodulen voor uniforme gebouwenautomatisering
Elektro-installatie in de schakelkast van het gebouw
ILC 2x50 BI(-L) met Niagara Framework®-technologie
Gebouwenbesturing
Gebouwenautomatisering in de schakelkast en Emalytics
Elektro-installatie in de schakelkast van het gebouw

De​ besturing ​ILC 2x50 BI(-L)​ is speciaal ontworpen voor automatiseringstaken in gebouwen, vooral bij de bewaking en besturing​ van ​gebouweninfrastructuur​, van ​energiestromen​ of op het gebied van verwarming, ventilatie, airco. Hun industriële design garandeert een hoge betrouwbaarheid en maakt ze geschikt voor bedrijfskritische toepassingen. Met belangrijke toelatingen, zoals IEC 61000, UL 508 en BTL, is de IoT-controller ideaal uitgerust voor gebruik in verschillende toepassingen.

ILC 2x50 BI(-L) met Niagara Framework®-technologie

Als 's werelds enige controller op basis van Niagara Framework®-technologie kan de ILC 2x50 BI(-L) tot en met 63 Inline-modulen uitbreiden voor digitale en analoge I/O-kanalen en voor alle bussystemen die gangbaar zijn in de gebouwentechnologie.
Met een breedte van slechts 80 mm is de controller bijzonder ruimtebesparend. Ook andere IoT- en gebouwenprotocollen kunnen naadloos worden geïntegreerd.

Gebouwenbesturing

Ons Inline-systeem is gedimensioneerd voor langdurige functionele betrouwbaarheid en beschikbaarheid. We streven ernaar om onze Inline-kernprogramma tot ten minste 2035 beschikbaar te houden. Hiervoor worden de betreffende artikelen regelmatig bijgewerkt met de noodzakelijke productonderhoudsstappen in hardware en/of firmware.

Gebouwenautomatisering in de schakelkast en Emalytics

De ILC 2x50 BI(-L) wordt geleverd met web based management dat apparaatconfiguratie zonder extra software via een standaard webbrowser ondersteunt. Alle signalen van de I/O-kanalen worden onafhankelijk van de toepassing gelezen en geschreven.
Desondanks garandeert de geïntegreerde webserver krachtige lokale visualisaties met behulp van de Emalytics add-on-installaties.

Contact


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Ik adviseer je graag bij je moderniserings- of nieuwbouwprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.
Cybersecurity in de schakelkast

Toekomstbestendig met de Cyber Resilience Act (CRA)

Netwerksystemen spelen een centrale rol in gebouwenautomatisering. Van verwarmingsregeling via verlichting tot en met toegangscontrole – de integratie van digitale technologieën biedt tal van voordelen, maar houdt ook risico's in. De Cyber Resilience Act (CRA) van de Europese Unie zorgt ervoor dat producten met digitale elementen die in de gebouwenautomatisering worden gebruikt, aan bijzonder hoge veiligheidseisen voldoen.
Onze producten en systemen voor gebouwenautomatisering voldoen aan de strenge richtlijnen van de CRA en bieden u daarom maximale veiligheid en betrouwbaarheid. U kunt vertrouwen op onze expertise. Verhoog de bestendigheid tegen cyberaanvallen.

Referenties