Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-500
Gebouwbeheersysteem
Het gebouwmanagementsysteem Emalytics is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van uw gebouw. Emalytics brengt management- en de bedieningsinrichting plus de energiemonitoring in één intelligent platform onder. Met het IoT-gebaseerde framework kunt u de gegevens en informatie van alle afzonderlijke onderdelen naar behoefte controleren, evalueren en verwerken. Profiteer van een eenvoudige engineering en een platform voor alle processen en applicaties in uw gebouw.
Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 500 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 1250 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Emalytics Supervisor-licentie met connectiviteit met max. 10 exemplaren van de Emalytics Controller (aparte onderhoudslicentie vereist)
Onderhoudslicentie (3 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-250
Emalytics Controller-licentie voor 500 extra datapunten
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-250
Onderhoudslicentie (5 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-500
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Supervisor licentie SUP-10
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-1250