Onze Catan-productfamilie maakt indruk door het uniforme hardwaredesign. De besturing inclusief de onboard I/O's en de uitbreidingsmodule in de DIN-railbehuizing hebben een breedte van zes deeleenheden en een identieke indeling van de aansluitpunten. Dit maakt het zeer gemakkelijk om bestaande systemen uit te breiden, omdat de benodigde ruimte voor de productfamilie gemakkelijk kan worden ingeschat. Dankzij de compacte bouwvorm kunnen de Catan-modulen worden gebruikt in elektrische onderverdelers, kleine verdelers en zelfs in de bijzonder beperkte installatiegebieden in de gebouwentechniek.
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), zonder zekering, 230 V AC