De controller Catan C1 EN is de centrale component van de Catan-productfamilie voor gebouw- en ruimteautomatisering.
Met de Catan-Eval-Kit krijgt u alle componenten die u nodig hebt om direct te beginnen met testen en vertrouwd te raken met deze uiterst compacte en veelzijdige Niagara-controller. Overtuig uzelf van de hoge prestaties, de flexibele configureerbaarheid en de voordelen van de visualisatie en bediening via het lokale touchdisplay.
De belangrijkste kenmerken
• Groot aantal van 14 configureerbare in- en uitgangen
• Aansluiting van maximaal 16 I/O-modules via Single Pair Ethernet
• Managed Ethernet Switch met 3 poorten (1 GB/s)
• Ondersteuning van verschillende protocollen op basis van Ethernet, RS-485 en USB
• Engineering met de Emalytics Workbench en het Niagara-Framework
Raadpleeg voor meer informatie de productpagina's van Catan C1 EN en de bijbehorende uitbreidingscomponenten.
De licentie (beperkt tot 50 datapunten) voor de controller die bij de Catan-Eval-Kit wordt geleverd, kan niet worden uitgebreid of vervangen door een gewone licentie.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Starterkit
1745323
Evaluatiekit om aan de slag te gaan met gebouwenautomatisering met de nieuwe productfamilie Catan. Bestaat uit de controller Catan C1 EN, Catan Control Panel, voeding, licentie (beperkt tot 50 datapunten) voor de controller en licentie voor de Emalytics Workbench. De kit is alleen bedoeld voor testdoeleinden en vertegenwoordigt geen productieve toepassing.
Voer de "Host-ID" van uw pc in het veld "Mijn referentie" in het winkelmandje in wanneer u het artikel bestelt. De host-ID wordt na de installatie van Emalytics Automation op de pc weergegeven.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparingen dankzij zeer flexibele I/O-configureerbaarheid
Inbedrijfstelling en onderhoud via clip-on display voor lokale bediening
Krachtige uitbreidingsbus maakt ook verdeelde installatie mogelijk
Interfaces voor IoT-toepassingen tot in de cloud