Nieuw onderste behuizingsdeel voor elektronicabehuizingen uit de serie ICS

22-04-2025
Onderste ICS-behuizingsdeel

Het nieuwe onderste behuizingsdeel van de serie ICS van Phoenix Contact biedt met een breedte van 50 mm de grootst mogelijke printplaatoppervlakte en creëert zo meer ruimte voor de elektronica die zich daarop bevindt.

Het onderste behuizingsdeel is 122 mm hoog en 130,9 mm diep. Er kunnen maximaal vier printplaten en 20 connectors met maximaal 100 polen worden gemonteerd op vijf aansluitniveaus. Dankzij het grotere printplaatoppervlak biedt het nieuwe onderste behuizingsdeel meer ruimte voor elektronische componenten. De nieuwe combinatie van bestaande afmetingen zorgt tegelijkertijd voor de volledige compatibiliteit met het bestaande ICS-productportfolio.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications