Nieuwe weerstandstemperatuurmeetmodules voor Axioline F en Axioline P

22-04-2025
Axioline-temperatuurmeetmodules

Phoenix Contact breidt haar portfolio van Axioline F en Axioline P remote-I/O-systemen uit met drie nieuwe weerstandstemperatuurmeetmodules (RTD-modules) die weerstandstemperatuursensoren ondersteunen.

Met de nieuwe Axioline-ingangsmodules AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F en AXL F EX IS RTD8 XC 1F is het I/O-platform met hoge beschikbaarheid van de productfamilie Axioline P uitgebreid met de aansluiting van weerstandstemperatuursensoren (RTD). Een intrinsiek veilige RTD-ingangsmodule completeert het portfolio van de productfamilie Axioline F.

De RTD-modules van de productfamilie Axioline P hebben alle specificaties van het robuuste Axioline P-platform. De voeding vindt plaats via localbus aansluitconnector, wat betekent dat de RTD-modules tijdens bedrijf kunnen worden vervangen en zeer stoorvast zijn. De intrinsiek veilige module AXL F EX IS RTD8 1F is een uitbreiding van het bestaande remote-I/O-systeem Axioline F. De module heeft de specificaties van de standaard XC-I/O-modules.

Alle RTD-ingangsmodules ondersteunen gangbare platina- en nikkelsensoren, diverse KTY8x-sensortypen en lineaire ingangen met 500 Ω, 5 KΩ en 10 KΩ. De modules worden gekenmerkt door kortsluitbeveiliging, uitgebreide temperatuurbereiken (-40 °C tot 70 °C), class 1, division 2, ATEX-toelatingen zone 2 en IEC-Ex-toelatingen. De intrinsiek veilige modules kunnen worden geïnstalleerd in explosiegevaarlijke omgevingen van division 2, zone 2 en worden aangesloten op sensoren in gebieden van zone 0,1.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications