Push-X in printplaatconnector XPC 2,5

31-03-2025
Printplaatconnectoren van de XPC-serie

Phoenix Contact heeft een nieuwe connector voor aderdoorsneden tot 2,5 mm² toegevoegd aan zijn serie printplaatconnectoren met innovatieve Push-X-technologie. Dankzij de Push-X-technologie kunt u flexibele en massieve aders snel en vrijwel zonder krachtsinspanning aansluiten door deze in te schuiven.

Volgens het principe van een muizenval wordt de ader gevangen door deze simpelweg in de connector te steken. Daarbij worden starre en flexibele aders met of zonder adereindhuls langdurig en betrouwbaar via klemcontacten verbonden. De ader raakt bij het insteken in de aansluitruimte het activeringselement, dat met zeer weinig kracht de contactveer vrijgeeft. De voorgespannen contactveer klemt de ader vervolgens permanent met een gedefinieerde kracht vast. Een hoorbaar activeringsgeluid evenals de gewijzigde positie van de contrasterende oranje activeringstoets bevestigen voor de gebruiker de veilige aderaansluiting. De Push-X-aansluiting zonder gereedschap verkort de montagetijd en bespaart kosten voor vercrimping. De geringe kracht die nodig is voor de aderaansluiting vergemakkelijkt de automatisering. De ontgrendeling van de ader en de gelijktijdige voorspanning van de contactveer vinden plaats via de activeringstoets.

De XPC 2,5-connector is compatibel met de Combicon Connectors M-productlijn met een raster van 5,08 mm van Phoenix Contact. Dit resulteert in talrijke combinatiemogelijkheden voor verschillende toepassingsvarianten.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications