Nieuws Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Printplaatconnectoren van de XPC-serie

Push-X in printplaatconnector XPC 2,5

Phoenix Contact heeft een nieuwe connector voor aderdoorsneden tot 2,5 mm² toegevoegd aan zijn serie printplaatconnectoren met innovatieve Push-X-technologie. Dankzij de Push-X-technologie kunt u flexibele en massieve aders snel en vrijwel zonder krachtsinspanning aansluiten door deze in te schuiven.

Printklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen van kunststoffen op biologische basis

CO₂-reductie door het gebruik van biogebaseerde kunststoffen in apparatenaansluittechniek

Phoenix Contact richt zich op een geleidelijke overstap naar meer duurzaamheid in zijn producten. Er zijn al oplossingen in de productcategorieën Printklemmen, Connectoren en Elektronicabehuizingen die vanwege procesoptimalisaties en duurzame materialen hun CO₂-balans duidelijk hebben verbeterd.

Push-in-printklem SPT 35/..-H

Push-in-printklemmen voor vermogenselektronica tot 125 A

De SPT 35-printklem van Phoenix Contact voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1.000 V is momenteel de krachtigste Push-in-printklem op de markt.

Printplaatconnectoren voor KNX-automatisering

Push-in-printplaatconnectoren voor KNX automatisering

Met de PTS 0,5-serie breidt Phoenix Contact zijn assortiment voor de gebouwenautomatisering uit met compacte printplaatconnectoren voor de KNX-communicatie. J-Y(ST)Y-installatiekabels (0,6 mm en 0,8 mm) kunnen via de Push-in-aansluiting zonder gereedschap en tijdbesparend worden aangesloten.

PC 6-connectoren

Nieuwe connectoren van de PC 6-serie met schroefaansluiting

Het programma printplaatconnectoren voor de vermogenselektronica van Phoenix Contact wordt verder uitgebreid. Met de nieuwe PC 6-printplaatconnectoren met schroefaansluiting is voor het nieuwe poolbeeld met uitgebreide aanrakingsveiligheid ook de klassieke aansluittechniek verkrijgbaar.

Printklemmen voor Single Pair Ethernet

Printklem voor Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) biedt een krachtige technologie voor de realisatie van Industrie 4.0- en IIot-toepassingen. De printklemmen van de Combicon-serie van Phoenix Contact zorgen voor een optimale aansluittechniek.