Voedingen voor extreme omgevingsomstandigheden

22-01-2024
TRIO POWER voedingen

De nieuwe TRIO POWER voeding van de derde generatie is nu voor het eerst verkrijgbaar met een beschermende coating op de printplaat. Dat maakt het betrouwbare gebruik mogelijk, ook onder extreme omgevingsomstandigheden.

De voedingen van de derde generatie stellen de nieuwe norm in de machinebouw. Ze zijn compact, robuust, betrouwbaar en overtuigen door hun gebruiksgemak. Dankzij de beschermende coating op de printplaat zorgt de nieuwe voeding voor een hoge beschikbaarheid van de installatie, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden. De lak beschermt tegen stof, corrosieve gassen en luchtvochtigheid. Op dezelfde wijze wordt uitval door kruipstroom, veroorzaakt door corrosie, en elektrochemische migratie vermeden.

De nieuwe TRIO POWER voedingen besparen ruimte dankzij hun smalle bouwbreedte en directe rijgbaarheid. De geringe bouwdiepte maakt installatie in kleine behuizingen van 125 mm mogelijk. De voedingen overtuigen daarnaast door een zeer eenvoudige hantering: de Push-in-aansluittechniek maakt de snelle installatie zonder gereedschap mogelijk. Geïntegreerde markeringsvelden worden gebruikt voor eenvoudige bedrijfsmiddel- en stroomcircuitmarkering. Dankzij een intuïtief inbedrijfstellingsconcept zijn de apparaten snel klaar voor gebruik. De mechanische sluiting van de potentiometers beveiligt deze ook tegen manipulatie. Bovendien beschikken de voedingen over slimme diagnosemogelijkheden. Meerkleurige leds en een verzamelcontact signaleren alle relevante toestanden, zoals DC OK, overbelasting en kortsluiting. De dynamische boost (150 procent/5 seconden) maakt het bovendien mogelijk om moeilijke belastingen te starten. Door de sterke uitgangskarakteristiek kunnen ook capacitieve belastingen tot 960 W-uitgangsvermogen in 1 AC en 3 AC probleemloos worden geladen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications