Elektronische apparaatbeveiliging voor 48 V-verbruikers

22-01-2024
Drie eenkanaals PTCB-apparatenbeveiligingsschakelaars voor 48 V-toepassingen zijn onderling overbrugd

Met de nieuwe PTCB eenkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact worden nu ook belastingen met een voedingsspanning van 48 V DC elektronisch beveiligd.

De apparaatbeveiliging kan worden gecombineerd met het Clipline-aansluitklemmenprogramma. De beveiligingsschakelaars kunnen snel en eenvoudig worden geïntegreerd in de potentiaalverdeling en onderling worden verbonden met behulp van standaard klemmentoebehoren. De bouwbreedte van 6,2 mm past bij het klemmenprogramma en bespaart belangrijke ruimte op de DIN-rail. De apparatenbeveiligingsschakelaar is verkrijgbaar met een vaste nominale waarde van 2 A of met een instelbare nominale stroom in het bereik van 1 tot 6 A. Hierdoor kan de nominale stroom flexibel worden aangepast aan de toepassing en worden de voorraadkosten verlaagd. De led aan de voorkant met intuïtieve stoplichtkleuren en het potentiaalvrije meldcontact maken de status van de toepassing transparant voor gebruikers, zowel op locatie als op afstand. Dit vergemakkelijkt de eenduidige herkenning van fouten en ondersteunt de precieze lokalisering van fouten en een snelle hernieuwde beschikbaarheid. De meertraps uitschakelkarakteristiek met dynamische kortsluitdetectie is geoptimaliseerd voor het starten van verschillende belastingen.

Naast de Clipline-aansluitklemmen kunnen de PTCB-beveiligingsschakelaars worden gecombineerd met de 48 V DC-QUINT- of -Trio-voedingen van Phoenix Contact om een betrouwbaar 48 V DC-totaalconcept te creëren.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications