データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: 圧接接続、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黄、 Ethernet