VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45スリーブハウジング
1652732

RJ45スリーブハウジング、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP67、 極数: 8、 部材: PA、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 信号機のグレーA RAL 7042、 Ethernet

製品の詳細








互換性のある製品



特長

シンプルな操作
IP65/67
IP保護ゾーンで使用できる高品質の低コストソリューション