データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
D-SUBコネクタ、9極、ソケット、35度のケーブル挿入口x 1、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピンアサイン:1、2、3、4、5、6、7、8、9をねじ接続式端子台に