データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、35度のケーブル挿入口x 2、バスシステム:Modbus、Modbus Plus、BITBUS、ARCNET、MULT/MININET (B&R)、SYSTEM 2003 (B&R)、P-NET、ピンアサイン:1、2、3、5、6、8; ねじ接続式端子台