データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
USBソケットインサート、4極、USBソケットタイプA+USBソケットタイプB、ソケットタイプBはパネル取付けフレーム側、パネル取付けフレームのFreenetシステム用、中継ボックスはIP20、19インチパッチパネル、サービスインターフェース