この範囲は、9、15、25ピンのオスまたはメス仕様でケーブル送込みを備えたポイントツーポイント接続用のSUBCONプラグをカバーしています。 オプションの固定ねじSUBCON-SHORT-SCREWは、狭い設置条件向けのアクセサリとして利用できます。ローレットがないことにより、ねじはハウジングに完全に組み込まれています。
SUBCON 25/M-SH
-
D-SUBバスコネクタ
2761622
D-SUBコネクタ、25極、ピン、35度のケーブル挿入口x 1、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピンアサイン:1、2、3、...、24、25をねじ接続式端子台に
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
フィールド条件によるアッセンブリ
ローレットねじで簡単にアッセンブリ
高レベルEMC
ケーブル挿入口は自由に指定可能
世界中で使用可能
可逆接続ブロックを介してD-SUBオリエンテーションへ変更