CUC-SI-CCM/RJ45-C6A - データインターフェース
1484215

接続方式

データインターフェース、 タイプ: RJ45、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A (IEC 60603-7-51)、 部材: PA、 接続方式: IDC(圧接)接続、 Ethernet

製品の詳細









互換性のある製品


特長

中央で固定するナットにより、工具なしで簡単に取付け可能
標準パネル穴Ø 22.5 mmの省スペースな設置
密閉型の制御盤や機器におけるアップデートやメンテナンス作業がすばやく簡単