機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド成型も現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源供給用に汎用的なソリューションが実現します。
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
コネクタ、ユニバーサル、5-極、ソケット エルボー 7/8"-16UNF、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg13,5、ケーブル外径 10 mm ... 12 mm
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、12-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、フローはんだ付け、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: M23 PRO、短いストレート仕様、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 14.5 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
電源用コネクタ、4-極、ソケット エルボー M12、キーイング: S、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11、ケーブル外径 8 mm ... 10 mm、AC電流最大12 A/630 V
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、さらに負荷がある場合はアングル型固定、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 40 x 40 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 16+2+FE、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
サンプルセット、Ethernet、8-極、ソケット、 ストレート、 M12、X-キーイング、表面実装リフロー、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、M17、極数: 17、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 10 mm ... 12.5 mm、極数: 17、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は、2026年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。
• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり
電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。
• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし
個別要件に対応するお客様指定の仕様
特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。
M12 push-pullコネクタは、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、強みを発揮します。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装します。オス・メスバージョンで、現場に拡張機能を簡単に導入することができます。
ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご覧ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。
インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けの産業機器用M17 MPOコネクタ 堅牢なM17 MPOコネクタは高品質光ファイバが特徴で、長距離にわたる伝送でも安定した帯域幅を確保します。