SM-5EPWN8AA200 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1613516

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、さらに負荷がある場合はアングル型固定、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 40 x 40 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細