ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

堅牢な信号・電源用丸型コネクタ フエニックス・コンタクトの丸型コネクタ製品ラインアップは、大型も小型も、ストレート型もアングル型も、モールド成型も現場での組立式仕様も、あらゆる要件にも対応します。

堅牢な信号・電源用丸型コネクタ

特長

  • 堅牢な設計と高品質素材で高い信頼性
  • ONECLICK高速嵌合方式により、1/4回転で迅速で安全な接続
  • EMC保護のコネクタで干渉フリーの信号伝送
  • 19極で信号を伝送し、最大70 Aの電力対応で、多極、高性能
組立式仕様のM23丸型コネクタ

組立式仕様のM23丸型コネクタ

信号伝送用の堅牢なM23コネクタは、高レベルのEMC保護を持ち、圧着端子接続式で6~19極のバージョンがあります。ONECLICK高速嵌合方式に加えて機械式コーディングも可能です。

モールド丸型コネクタ

モールド丸型コネクタ

アプリケーション向けに3種類のサイズがあります。

  • ストレート仕様のM17、信号伝送用に最大17極、または最大20 Aの電力伝送用に最大9極

  • ストレートまたはアングル仕様のM23、信号伝送用に最大17極、または30 Aの電力伝送用に最大6または8極。アングル仕様は、240度以上回転可能です。

  • ストレート仕様のM40、最大70 Aの電力伝送用に6または8極

アングル型M23丸型コネクタで最適なケーブル配線

最適なケーブル配線

初の回転式設計:アングル型のM23丸型コネクタで初めて240度以上回転可能になりました。システムのケーブル配線が楽になります。

ONECLICK高速嵌合方式ですばやく取付け

クイック取付け

フエニックス・コンタクトのONECLICK高速嵌合方式を使用すると、1/4回転させるだけで丸型プラグインコネクタを取り付けることができます。これにより設置時間を大幅に短縮することができます。