LEDアプリケーション向け接続部品 小型、白色、すばやい接続:リジッドおよびフレキシブルLEDプリント基板向けの革新的なソリューション。新しい照明コンセプトには革新的なソリューションが必要です。PTSMおよびPTFシリーズでリジッドおよびフレキシブルLED用プリント基板をすばやく簡単に接続することができます。

LEDアプリケーション向け接続部品

特長

  • 高速、白色プラスチック製のコンパクトな設計で、LEDアプリケーション専用に開発
  • フレキシブルおよびリジッドLEDプリント基板向けユニバーサル接続ソリューション
  • 簡単で工具を使わずに接続でき時間短縮
  • すばやいセットアップ―供給された組立済みのPTFシリーズを使用
フレキシブルLEDプリント基板向け接続テクノロジ―PTF

フレキシブルLEDプリント基板向け接続テクノロジ―PTF

終端コネクタ

  • プラグあたり最大10 A / 25 V
  • プラス側をプリント基板に接続
  • 8 mmのプリント基板用
  • ピアス接続方式

給電装置

  • プラグあたり最大10 A / 25 V
  • 2~4極、組立式ケーブル付き
  • ロック機構内蔵
リジッドLEDプリント基板向け接続テクノロジ―PTSM

リジッドLEDプリント基板向け接続テクノロジ―PTSM

プリント基板用端子台

  • 6 A/最大320 V
  • 堅牢なアンカーメタル
  • クイックPush-in接続
  • 自動スルーホールリフローはんだ付け工程に最適
  • 設置時の高さ5 mm

コネクタ

  • 6 A/最大320 V
  • クイックPush-in接続
  • 逆プラグ仕様
  • 自動スルーホールリフローはんだ付け工程に最適なベースストリップ
  • 設置時の高さ5 mm