丸型コネクタ

丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド成型も現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源供給用に汎用的なソリューションが実現します。

Go to Product Detail Page for item 1551765
SACC-DSIV-MS-8CON-L180 SCO THR - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACC-DSIV-MS-8CON-L180 SCO THR - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1551765

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、THRハンダ接続、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1620281
CA-09S1N8AT006 - ケーブルコネクタ
CA-09S1N8AT006 - ケーブルコネクタ
1620281

M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1628919
M17-5ES1N8AW500S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
M17-5ES1N8AW500S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1628919

M17、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、フランジ径: 26 mm x 26 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

Go to Product Detail Page for item 1605546
SF-5ES1N8A8LB3 - ケーブルコネクタ
SF-5ES1N8A8LB3 - ケーブルコネクタ
1605546

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、ねじロック機構、M23、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 12 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1613518
SM-5ES1N8A8S22 - ケーブルコネクタ
SM-5ES1N8A8S22 - ケーブルコネクタ
1613518

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、ねじロック機構、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1628784
M23-7EP198A9L22S - カプラコネクタ
M23-7EP198A9L22S - カプラコネクタ
1628784

M23、カプラコネクタ、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 8 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

特長

  • M5~M58丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで常に理想的なソリューション
  • 信号、最大10 Gbpsのデータ、最大150 Aと630 Vの電源の安全な供給
  • あらゆる産業規格に準拠した保護等級を備えた機器向けの革新的な接続ソリューションで接続時の時間短縮
  • 要件に準拠する個別対応で高い柔軟性
無料サンプル
サンプルパッケージをご注文ください

M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタの試用をご希望ですか。コネクタの選択および設計の際は必要に応じてサポートいたします。ご使用の機械およびシステム設計において、エキスパートのアドバイスを提供いたします。

サンプルを注文
ONECLICK高速嵌合方式の丸型コネクタ
信号、データ、電力用コネクタとケーブル

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。

新製品

スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ
はんだ付け工程対応のM12機器コネクタ
イーサネットアプリケーション向けのM12 push-pullコネクタ
M12 push-pull、組立式コネクタ

スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ

製造の効率向上

M12形式の90°アングル型コネクタは、自動製造用に設計されており、効率的な取付プロセスを実現できます。アングル型の設計により、この新しいコネクタはプリント基板上で柔軟に配置できるため、狭いスペースでも利用できます。

主な特長

  • アングル型仕様
  • リフロー(スルーホールリフロー)工程向け
  • 最大電圧250 V
  • 最大電流4 A
  • AおよびDコーディングで利用可能
  • 4/5/8極
  • シールドなしバージョン
  • 逆ピンコネクタパターン

特長

  • ピックアンドプレースに最適:プリント基板上での自動組立てにより、製造の効率向上
  • 最適化されたデザイン:重心を移動させることで、固定クリップを使用せずにプリント基板上に「簡単に」直立設置
  • 柔軟:限られたスペースでも、プリント基板上で容易な位置決めと配列
  • モジュール型:利用可能なスルーホールリフローケースと互換性あり

はんだ付け工程対応のM12機器コネクタ

お客様のアプリケーションにおける将来性を確保

フローはんだ付け工程対応の鉛フリーM12コネクタは、適用除外6c非該当のRoHS IIに準拠しています。ユニバーサルな下位互換性により、コネクタを既存のプリント基板加工図にスムーズに統合することができます。

主な特長

  • 最大電圧250 V
  • 最大電流4 A
  • A、B、Dコーディングで利用可能
  • 4、5極
  • ストレートまたはアングル型

特長

  • 統一されたデザイン・イン設計で信号・データを伝送する標準ピンアサインとコーディング
  • 簡単なプリント基板実装:フローはんだ付け対応の2ピースコネクタ
  • 安全な組立て:プリント基板に固定するための固定クリップ
  • 持続可能で将来に対応:適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー
  • グローバルな流通経路を通じて世界中で入手可能

イーサネットアプリケーション向けのM12 push-pullコネクタ

簡単で省スペースなデータ伝送

イーサネットアプリケーション向けのM12 push-pull組立式コネクタにより、確実な高速データ伝送が可能になり、非常に小さなスペース要件が実現できます。高速嵌合で設置は簡単 - 単にコネクタを機器に挿入するだけです。

主な特長

  • プッシュプルインナーロック
  • コンパクトな圧着端子接続式
  • イーサネットアプリケーション用Xコーディング
  • 極数:8
  • 接続電線サイズ:0.14mm²~0.34mm²
  • 360°シールド
  • ストレートおよびアングル型バージョン
  • 保護等級:IP 65、IP67

特長

  • 簡単に設置:狭い場所でもすばやく確実な接続
  • 大幅な省スペース:配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
  • 安全に使用:360°確実なシールド接続
  • 堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適
  • 高い将来性:標準化された製品シリーズで全世界で利用可能

M12 push-pull、組立式コネクタ

プッシュロック(Push-lock)式テクノロジによる簡単な接続

1つのM12コネクタに2つの主要なテクノロジ:push-pull高速篏合とプッシュロック(Push-Lock)接続方式を備えたM12組立式コネクタは、工具不要の電線接続を可能にし、機器ポートへの簡単な差し込みにより確実に取り付けることができます。

主な特長

  • 取付け:プッシュプル高速嵌合
  • 接続方法:プッシュロック(Push-Lock)式接続テクノロジ
  • 通信用コネクタ:PROFINET CAT5(100 Mbps)、Dコーディング、4極、シールド付き、ストレートおよびアングル型
  • 信号用コネクタ:Aコーディング、4極または5極、シールド付きおよびシールドなし、ストレートおよびアングル型
  • 接続電線サイズ:0.14~0.75 mm²
  • 温度範囲:-40°C~+85°C

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続
  • オスバージョンとメスバージョンのコネクタで、電線中継接続を構築
  • フェルール付きとフェルールなしの単線および撚線を工具を使用せずに接続
  • コンタクトレバーの色と数字のコーディングにより直感的に分かる電線接続
  • 長期安定性と耐振動性のPE接続、360°シールド

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

機器接続用のフエニックス・コンタクトのGameChangers

機器接続用GameChangers

最高のパフォーマンスを超えた、全く新しいゲーム:当社のGameChangersは、お客様のアプリケーションを次のレベルの成功へと導きます。

信号、データ、電力に対応した独自の多様性

ハイブリッドコネクタ
信号用コネクタ
通信用コネクタ
電源用コネクタ
ハイブリッドコネクタ

機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。

• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5

信号用コネクタ

サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。

• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり

通信用コネクタ

産業用およびインフラアプリケーションで高速で確実な伝送を実現するためにあらゆる一般的なフィールドバスおよびネットワーク用のシールド付きM8およびM12丸型コネクタを提供します。

• 最大10 Gbpsのデータ伝送速度
• あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスシステムに対応するコーディング
• CAT6A準拠の部品
• 360°シールド付き丸型コネクタとプラスチック製モールドケーブル

電源用コネクタ

電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。

• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし

ヘッドセットを装着したカスタマーサービスのスタッフ

個別要件に対応するお客様指定の仕様

お客様指定の仕様

特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。

  • 個別製品の印字とマーキング
  • さまざまなタイプ、長さ、組立てのモールドコネクタとリッツ線
  • 段ボール、ブリスタパック、ロール、トレーなどの個別梱包

オートメーション・テクノロジの新たな規格

M12 push-pullコネクタにより、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、迅速で工具不要の機器接続が確保されます。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装し、オスおよびメスバージョンでフィールドで簡単に拡張を実装できます。

M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタ 信頼性のある電力と信号の伝送

ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご覧ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。

光ファイバデータ伝送用M17 MPOコネクタ

インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けの産業機器用M17 MPOコネクタ 堅牢なM17 MPOコネクタは高品質光ファイバが特徴で、長距離にわたる伝送でも安定した帯域幅を確保します。