機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド成型も現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源供給用に汎用的なソリューションが実現します。
カラーコーディング、色: 橙
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4 mm ... 8.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸シール、 キーイング: N
M40、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: SB、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、 この製品は、2026年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
コンタクトキャリア、4-極、ソケット、 ストレート、 M8、D-キーイング、表面実装リフロー
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、5-極、ピン、 ストレート、 M12、L-キーイング、フローはんだ付け、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
コンタクトキャリア、電源、5-極、ソケット、 ストレート、 M12、L-キーイング、THRハンダ接続
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 15 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダイン接続、平型ガスケット、フランジ径: 25 x 25 mm、 キーイング: N、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。
• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり
電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。
• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし
個別要件に対応するお客様指定の仕様
特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。
M12 push-pullコネクタは、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、強みを発揮します。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装します。オス・メスバージョンで、現場に拡張機能を簡単に導入することができます。
ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご覧ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。
インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けの産業機器用M17 MPOコネクタ 堅牢なM17 MPOコネクタは高品質光ファイバが特徴で、長距離にわたる伝送でも安定した帯域幅を確保します。