SACC-M12MR-5CON-PG11-DUO - コネクタ
1531044

コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ エルボー M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: プラスチック製、ケーブルグランド Pg11-DUO、ケーブル外径 2.1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5.2 mm

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
省スペース:2つのセンサを複数のハトメで1本のコネクタに接続