Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

STTB 2,5/4P - Två-våningsplint
3061486

Två-våningsplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 500 V, märkström: 22 A, anslutningstyp: Kontakt, 1. och anslutning vänster på plan 2, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Testad för spårbunden trafik
Anslutning med standard COMBI-kontakterna