RSCWE 6-3/23
-
Testproppskena
3969962
Testproppskena, märkspänning: 400 V, antal anslutningar: 46, poltal: 23, anslutningstyp: Ringkabelsko, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Testproppskena |
Poltal | 23 |
Delning | 8,2 mm |
Antal anslutningar | 46 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 23 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Teststötspänning | 5 kV |
Antal anslutningar per plan | 46 |
Märkarea | 6 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Ringkabelsko |
Skruvgänga | No 8 UNC |
Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Håltolk | A5 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
2 ledare med samma area, styva | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Belastningsström maximal | 30 A (vid 10 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V AC/DC |
Märkarea | 6 mm² |
Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
Area | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
Håldiameter | 4,3 mm |
Bredd | 8 mm |
Bultdiameter | 4,1 mm |
Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
Area | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
Håldiameter | 4,3 mm |
Bredd | 8 mm |
Bultdiameter | 4,1 mm |
Färgkod ringkabelsko : röd | 1 mm² |
Färgkod ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
Färgkod ringkabelsko : gul | 6 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 220,1 mm |
Höjd | 70,1 mm |
Delning | 8,2 mm |
Plåttjocklek | 1 mm ... 4 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Allmänt | |
Klämfäste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | Väggmontering |
Klämfäste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Artikelnr | 3969962 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | BE6113 |
GTIN | 4055626395739 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 863,03 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 792,73 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-8 - Jackbar brygga 3030297
-
FBS 4-8 - Jackbar brygga 3030307
-
FBS 5-8 - Jackbar brygga 3030310
-
FBS 6-8 - Jackbar brygga 3032470
-
FBS 10-8 - Jackbar brygga 3030323
-
FBS 1/3-8 - Jackbar brygga 3032363
-
FBS 1/4-8 - Jackbar brygga 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Jackbar brygga 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Jackbar brygga 3032402
-
FBS 2-8 CT - Jackbar brygga 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jackbar brygga 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jackbar brygga 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jackbar brygga 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jackbar brygga 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jackbar brygga 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jackbar brygga 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jackbar brygga 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jackbar brygga 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Skruvmejsel 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212588
-
FTPR-3/14S - Testkontakt 3069957
-
FTP-3/14S - Testkontakt 3069953
-
FBP-2/14 - Blindkontakt 3069885
-
FBP-3/14 TR - Täckprofil 3069925
-
AP RSC-T - Täckprofil 3059139
-
APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Täckhuvshållare 3069058
-
DP-RSCWE 6-3 - Distansplatta 3069314
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Ringkabelsko 3240022
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Ringkabelsko 3240017
-
FTP-2/2 SERVICE - Testkontakt 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Testkontakt 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Testkontakt 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Testkontakt 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Testkontakt 3069469
-
FIP-3/1 SERVICE - Avbrottskontakt 3069921
-
FIP-3/2 SERVICE - Avbrottskontakt 3069920
-
FIP-3/3 SERVICE - Avbrottskontakt 3069312
-
FIP-3/4 SERVICE - Avbrottskontakt 3069313
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Mätadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Mätadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Mätadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Mätadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Mätadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Mätadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Mätadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Mätadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Mätadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Mätadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Mätadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Mätadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Mätadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Mätadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Mätadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Mätadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Mätadapter 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Testpropprad 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Testpropprad 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Testpropprad 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Testpropprad 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Testpropprad 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Testpropprad 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Testpropprad 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Testpropprad 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Testpropprad 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Testpropprad 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Skylt för plintar 0828295
-
US-TM 100 - Skylt för plintar 0829255
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge