Ringkabelsko - C-RCI 1,5/M3,5
3240017
E-nummer: 0811309

Ringkabelsko, röd, 0,5 ... 1,5 mm2, M3,5


Produktdetaljer




Produkttyp Förbindning

Säkring ja

Måttskiss
Bredd 5,5 mm
Längd 17,5 mm
Längd isolerhölje 10,5 mm
Avisoleringslängd maximal 7 mm
Avstånd isolerhölje mitt 4,3 mm
Materialstyrka min. 0,75 mm
Innermått isolerkrage 4,1 mm
Innermått
Innerdiameter 3,7 mm

Färg röd
Material Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V2
Beläggning förtennad
Isolationsmaterial PA
Materialets innehåll halogenfri

Omgivningsförhållanden
optimal omgivningstemperatur (lagring/transport) 20 °C 50 % Luftfuktighet (RH), förvaras i sluten orginalförpackning. Undvik direkt solintrålning och värme.
Drifttemperatur -20 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering) -20 °C ... 100 °C
Korttidstemperatur 100 °C

Design enligt standard JIS, UL, CSA

Artikelnr 3240017
Antal/förp. 100 Styck
Minsta beställningsantal 100 Styck
Försäljningskod BH3421
Produktnyckel BH3421
Katalogsida Sida 492 (C-3-2019)
GTIN 4046356451642
Vikt per styck (inklusive förpackning) 0,653 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,65 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400204
ECLASS-10.0.1 27400204
ECLASS-11.0 27400204

ETIM

ETIM 8.0 EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

De isolerade ringkabelskorna med plastkrage är hårdlödda och utrustade med "EASY ENTRY"-systemet
Kontakterna är koniskt utformade och det är därför enkelt att föra in ledaren på rätt sätt