FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Testkontakt
3069466

Testkontakt, med integrerat motstånd 100 mOhm, 3 W, märkspänning: 400 V, märkström: 1 A, Märkarea: 2,5 mm2, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar