C-RCI 1,5/M3
-
Ringkabelsko
3240016
E-nummer:
0811308
E-nummer:
0811308
Ringkabelsko, röd, 0,5 ... 1,5 mm2, M3
Produktdetaljer
Produkttyp | Förbindning |
Produktegenskap | Halogenfri |
Med ”Easy Entry” (koniskt insticksutrymme) | |
Hårdlödd | |
PA isolerad | |
Galvaniskt förtennad | |
Temperaturområde -20 °C ... +105 °C | |
Brännbarhetsklass V2 enligt UL 94 |
Måttskiss |
|
Bredd | 5,5 mm |
Hylslängd | 17,5 mm |
Längd isolerhölje | 10,5 mm |
Avisoleringslängd maximal | 7 mm |
Avstånd isolerhölje mitt | 4,3 mm |
Materialstyrka min. | 0,75 mm |
Innermått isolerkrage | 4,1 mm |
Innermått | |
Innerdiameter | 3,2 mm |
Färg | röd (RAL 3001) |
Material | Koppar |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Beläggning | förtennad |
Isolationsmaterial | PA |
Materialets innehåll | halogenfri |
Tekniska data | |
Hylslängd | 17,5 mm |
Omgivningsförhållanden | |
optimal omgivningstemperatur (lagring/transport) | 20,00 °C 50,00 % Luftfuktighet (RH), förvaras i sluten orginalförpackning. Undvik direkt solintrålning och värme. |
Drifttemperatur | -20 °C ... 105 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -20 °C ... 100 °C |
Korttidstemperatur | 100 °C |
Artikelnr | 3240016 |
Antal/förp. | 100 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Försäljningskod | BH3421 |
Produktnyckel | BH3421 |
Katalogsida | Sida 492 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356451635 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,551 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,55 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400204 |
ECLASS-12.0 | 27400204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001052 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SORTI 2/12 - Sortimentlåda 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Sortimentlåda 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Sortimentlåda 5020438
-
SORTI 3/18 - Sortimentlåda 5028731
-
SORTI 4/12 - Sortimentlåda 5020658
-
SORTI 4/24 - Sortimentlåda 5031524
-
SORTI 4/8 - Sortimentlåda 5145180
-
AI SORTI BOX-E LGY - Sortimentlåda 3203008
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Crimptång 1212057
-
CRIMPFOX-RCI 6-M - Crimptång 1212730
-
CRIMPFOX-RCI 2,5 - Crimptång 1212053
-
CF 500/DIE RCI 6 - Crimpinsats 1212240
-
CRIMPFOX-RCI 6-1 - Crimptång 1212059
Fördelar
Kontakterna är koniskt utformade och det är därför enkelt att föra in ledaren på rätt sätt
De isolerade ringkabelskorna med plastkrage är hårdlödda och utrustade med "EASY ENTRY"-systemet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge