Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Utbildningslösningar
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Elektriska fordon
POPULÄRT
Dataanslutningar för smarta nätverk
Funktionell säkerhet
Industrial Security
Industriell fjärrkommunikation
Öppet ekosystemet för industriell automation
Kameraövervakning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Events & Nyheter
Aktuella events & nyheter
Events och mässor
Nyheter
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Ringkabelsko - C-RCI 2,5/M3,5
Ringkabelsko - C-RCI 2,5/M3,5
3240022
E-nummer:
0811318
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm
2
, M3,5
Produktdetaljer
Expand All
Collapse All
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Förbindning
Elektriska egenskaper
Säkring
ja
Mått
Måttskiss
Bredd
6,6 mm
Längd
20,6 mm
Längd isolerhölje
11 mm
Avisoleringslängd maximal
8 mm
Avstånd isolerhölje mitt
6,3 mm
Materialstyrka min.
0,8 mm
Innermått isolerkrage
4,5 mm
Innermått
Innerdiameter
3,7 mm
Materialuppgifter
Färg
blå
Material
Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Beläggning
förtennad
Isolationsmaterial
PA
Materialets innehåll
halogenfri
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)
20 °C 50 % Luftfuktighet (RH), förvaras i sluten orginalförpackning. Undvik direkt solintrålning och värme.
Drifttemperatur
-20 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering)
-20 °C ... 100 °C
Korttidstemperatur
100 °C
Standarder och bestämmelser
Design enligt standard
JIS, UL, CSA
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3240022
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
BH3421
Produktnyckel
BH3421
Katalogsida
Sida 492 (C-3-2019)
GTIN
4046356451994
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,796 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,796 g
Tullnummer
85369010
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27400204
ECLASS-10.0.1
27400204
ECLASS-11.0
27400204
ETIM
ETIM 8.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena
Fördelar
De isolerade ringkabelskorna med plastkrage är hårdlödda och utrustade med "EASY ENTRY"-systemet
Kontakterna är koniskt utformade och det är därför enkelt att föra in ledaren på rätt sätt